Le module de commande électronique, généralement reconnu comme le cerveau du moteur, fournit des données clés au moteur et à ses composants. Chez Cummins, nous disposons d'une gamme de modules de commande électronique pour répondre à une variété d'applications, des plus légères aux plus puissantes, tout en respectant de multiples réglementations en matière d'émissions partout dans le monde.
Unités de contrôle électronique Cummins :
Modules de commande électronique pour diesel
Les modules de commande électronique Cummins pour diesel sont des contrôleurs de moteur aptes à alimenter le marché mondial du diesel tout en respectant un grand nombre de réglementations en matière d'émissions. Chez Cummins, nous concevons nos modules de commande électronique de manière à répondre aux critères des technologies les plus avancées sur le marché du diesel commercial.
Modules de contrôle électronique pour gaz naturel
Les moteurs Cummins alimentés au gaz naturel sont adaptés à la nouvelle technologie sur le marché commercial des carburants de remplacement. Les capacités du gaz naturel peuvent supporter jusqu'à 10 cylindres et possède une mémoire vive externe de 4 Mo. Ce module de commande électronique s'adapte à une variété d'applications et peut être réglé en fonction des besoins et des objectifs d'émissions sur le site du client.
Modules de contrôle pour traitement secondaire
Les unités de contrôle pour traitement secondaire Cummins sont conçues pour les systèmes de traitement secondaire destinés aux marchés développés et émergents. Conçus en interne, ces modules électroniques d'avant-garde sont en mesure de contrôler les systèmes de traitement secondaire afin d'améliorer les performances du système et de respecter les réglementations les plus strictes en matière d'émissions.
Unités de contrôle électronique
Le CM2950 de Cummins est un contrôleur de moteur adapté à un large éventail d'applications. Il s'agit d'un contrôleur d'actionneur qui peut être utilisé à diverses fins pour réduire les émissions et augmenter les performances. Il est adapté au marché avec une application à faible coût.