Système de réservoir d'urée

Le système de réservoir d'urée est un système pratique et complet en matière de technologie pour la réduction catalytique sélective. Grâce à une gamme de réservoirs et de collecteurs d'urée équipés des capteurs nécessaires, les systèmes de réservoir d'urée répondent également aux besoins d'installation de nombreuses applications avec une vaste sélection de lignes uréiques. Le système de réservoir d'urée est doté d'une capacité de filtration de l'urée améliorée pour capter tout débris étranger qui pourrait pénétrer dans la chambre de rétention d'urée.

Avantages:

  • Un système de filtration à rendement élevé dans l'ensemble du réservoir améliore la fiabilité du système et prolonge les intervalles entre les entretiens.
  • Les capteurs de température permettent d'éviter le gel.
  • La gamme de capacités des réservoirs, y compris 5, 10, 15, 15 et 30 gallons, ainsi qu'une gamme de pressions, de longueurs de conduites d'aspiration et d'accélérateur offrent la flexibilité requise pour les installations de chaque client.
  • Une sélection de longueurs de ligne à chauffage électrique offre des possibilités d'installation pratiques pour une grande variété d'applications.

Caractéristiques :

  • L'ensemble complet du réservoir comprend un collecteur et des capteurs pour mesurer les niveaux d'urée, la température et la qualité.
  • Pour les systèmes de dosage avec ou sans purge, il existe des options en nylon et en terpolymère d'éthylène-propylène-diène  (EPDM).

Brochures :

Spécifications techniques :

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques
Applications Sur route et hors route
Orientation du réservoir Portrait et paysage
Architectures Systèmes avec ou sans purge
Capacités du réservoir

5, 10, 15 et 30 gallons

19, 38, 57 et 114 litres

Matériau du réservoir Polyéthylène réticulé haute densité 

 

Interfaces de connexion des collecteurs du réservoir
Raccord de retour SAE J2044 5/16 po
Raccord d'aspiration SAE J2044 3/8 po
Entrée/sortie du liquide de refroidissement Raccord fileté 5/8 po
Évent de réservoir Raccord fileté 3/8 po
Connecteur  Électricité allemande

 

Offres et interfaces de longueur des conduites
Tension 12 V ou 24 V
Conduites de pression 0,5-6,0 mètres (0,5 incréments)
Conduites d'aspiration 0,5-2,0 mètres (0,5 incréments)
Conduites d'accélération 0,5-6,0 mètres (0,5 incréments)
Raccordement rapide chauffé ¼SAE J2044 5/16 po et 3/8 po
Type de matériau de la conduite Nylon et EPDM

 

Vanne de régulation du débit du liquide de refroidissement
Tension 12 V ou 24 V
Interface de raccordement Raccord fileté 3/8 po
Température ambiante

-40 à 80 degrés Celsius

-40 à 180 degrés Fahrenheit​​​​​​​

 

Système-réservoir-urée
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.