Système de dosage d'urée UL2

Le système de dosage d'urée UL2 est un système de dosage pour liquide seulement axé sur les capacités de réduction des oxydes d'azote (NOx) qui prend en charge les applications de la réduction catalytique sélective allant de faible à fort débit.

Avantages:

  • La conception brevetée de l'injecteur comprend un atomiseur à turbulence à pression unique qui offre des angles de pulvérisation et des débits personnalisés pour réduire le risque de formation de dépôts et améliorer le mélange.
  • La réduction du nombre de conduites de liquide de refroidissement permet d'obtenir un système plus simple et plus facile à intégrer.
  • Le recyclage de l'urée et les composants résistants au gel offrent une fiabilité accrue du système. Une réduction du risque de cristallisation de l'urée et de colmatage de l'injecteur, car l'urée est toujours présente dans le système.
  • La technologie de commande optionnelle au sein de l'unité de dosage électronique permet une flexibilité au niveau des options d'intégration du véhicule.

Caractéristiques :

Module d'alimentation

  • Monté sur le châssis.
  • Chauffé par le liquide de refroidissement du moteur.
  • Composants résistants au gel améliorés : soupape de surpression, coupelle en mousse et membrane autour du filtre, capuchon de ventilation pour permettre la réexpansion de la coupelle, canaux expanseurs d'urée.
  • Contient des commandes optionnelles de dosage intégrées pour surveiller l'injecteur, les capteurs de température et de pression.

Injecteur

  • Monté sur le réacteur de décomposition.
  • Refroidi par recyclage d'urée, chauffé par électricité.
  • Contient un atomiseur à turbulence à pression breveté avec une buse renforcée de 11 couches.
  • Composants résistants au gel améliorés : canaux expanseurs d'urée, capteurs de température et de pression avec soufflet d'expansion.
  • Contient injecteur, capteur de température et de pression.

Brochures :

Spécifications techniques :

  • Capable d'atteindre des dosages à haut débit allant jusqu'à 20,5 kg/h.
  • Cisaille des gouttelettes à des tailles rivalisant avec celles des systèmes assistés par air, aussi faibles que 24 DMS (diamètre moyen de Sauter).
  • Comprend une valve de dérivation à pression pour permettre de libérer plus d'urée afin d'optimiser les débits élevés, si nécessaire.

 

Caractéristiques techniques Unité UL2 L'avantage Cummins
Taux de dosage kg/h 5 11,7 20 Flexibilité accrue
Caractéristiques de pulvérisation DMS 30 31 41 Amélioration des émissions
  Dv90 85 88 208 Plus grande fiabilité
  Degré d'angle du cône 42 50 88 Amélioration des émissions
Précision du dosage % d'erreur ++/- 3,5 ++/- 5 ++/- 7 Plus grande fiabilité

 

Robustesse de l'application Unité UL2 L'avantage Cummins
Angle d'installation Par rapport à 0 po --135 à +135 Flexibilité accrue
Hauteur de la tête de la pompe Hauteur du réservoir par rapport à l'unité de dosage​​​​​​​ (m) 4,4 Flexibilité accrue
Limite de température Entrée du liquide d'échappement des diesels (degrés Celsius) 65 Facilité d'intégration
Température ambiante (degrés Celsius) 130 Facilité d'intégration
Résistance aux vibrations   ISO16750,3 Facilité d'intégration
Robustesse à la contamination Micromètre 100 Fiabilité accrue
Capacité de filtration Gramme 4 Plus grande capacité
Résistance au gel Degrés Celsius -40 Plus grande fiabilité
Temps de purge Seconde 0 Facilité d'utilisation
Durée de vie utile Heure 24 000 Plus grande fiabilité
Refroidissement par injecteur   Refroidi à l'urée Réduction du CTP
Purge d'urée   Non requis Amélioration des émissions
Ligne d'injection entre SM et DM Mètre <15 Flexibilité accrue
Ligne d'injection (diamètre) entre SM et DM Millimètre 5-7,5 Flexibilité accrue
Tension du doseur Volt 12 V et 24 V Flexibilité accrue

 

 

 

Système-dosage-d'urée-UL2-Cummins
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.