Système de réduction catalytique sélective à haute puissance de traction

Conçu pour durer dans des conditions d'utilisation difficiles, le système de réduction catalytique sélective à haute puissance de traction se distingue par un encombrement réduit, ainsi que par des catalyseurs, des commandes et des capacités de dosage optimisés pour faciliter l'intégration des équipements. Sa conception modulaire s'adapte à la plupart des applications mobiles à haute puissance de traction. Elle aide les clients dans le domaine des applications mobiles hors route, les locomotives, la production d'énergie ainsi que les applications ferroviaires et marines à respecter la réglementation de la catégorie 4 finale.

Avantages:

  • Multiples orientations d'installation, ce qui facilite l'intégration et l'assemblage pour les fabricants d'équipement
  • Possibilités de montage flexibles​​​​​​​ grâce au positionnement horizontal, vertical et droit
  • Comparable aux précédentes exigences d'espace de silencieux de niveau 2, réduisant ainsi les coûts d'intégration des clients
  • Expertise Cummins en matière de technologie catalytique et d'une expérience éprouvée dans des applications réelles de véhicules utilitaires pour fournir un système de réduction catalytique sélective optimisé pour les marchés requérant une haute puissance de traction

Caractéristiques :

  • Une chambre de décomposition entièrement fermée couplée au système de dosage d'urée UL2 permet des capacités de dosage à haut débit requises dans les applications à haute puissance de traction
  • Les technologies de substrats durables soutiennent le fonctionnement dans des environnements sensibles aux chocs et aux vibrations élevés

Brochures :

Spécifications techniques :

Taille du système Cylindrée du moteur applicable
HH4000 19-30 litres
HH6000 38-50 litres
HH8000 60-78 litres

 

Système de réduction catalytique sélective à haute puissance de traction Cummins
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.