Recurso de asistencia Woodward Toolkit

Chatee con Asistencia

Woodward ToolKit Support Resource para productos de motor chinos

Woodward Toolkit 支持资源

Una aplicación de software de servicio que funciona con motores Cummins L8.9GE5, B6.7G e ISG12G que utilizan el Sistema de control Woodward. Esta aplicación se utiliza para diagnosticar y solucionar problemas del motor, guardar y analizar información histórica de un motor, y modificar los parámetros operativos de un motor. El Toolkit también permite que los profesionales descarguen las calibraciones a un módulo de control electrónico.

此软件用于使用 Woodward 控制系统的 L8.9GE5, B6.7G 和 ISG12G 三款康明斯发动机。主要用于诊断和排除发动机故障,分析发动机历史信息,修改发动机运行参数等。Toolkit 也允许专业人员向 ECM 写入标定。

For support of these packages please call: +8610-59023215 or if you prefer support via email you can reach us at: [email protegido]

相关文件如需支持,请拨打电话:010-59023215 或发送邮件至 [email protected]

Descargas de software

Nombre del archivo: B6.7 G CMOH6.0 B125.zip
Tamaño del archivo: 13 MB

DESCARGAR

Nombre del archivo: ISG12 G CMOH6.0 G111.zip
Tamaño del archivo: 13 MB

DESCARGAR

Nombre del archivo: ISL8.9GE5
Tamaño del archivo: 4.5 MB

DESCARGAR

Este software no está disponible para móviles. Si desea descargarlo para su computadora de oficina o personal, vuelva a esta página desde ese dispositivo.

Preguntas y respuestas

Search Digital Products & Services Support

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.