Piezas originales de Cummins-hay una diferencia

Durante más de 100 años, Cummins ha sido la opción de #1 de la industria para nuevos motores de diésel, además de las piezas utilizadas para mantenerlas operando de manera confiable y eficiente durante décadas. Las piezas originales de Cummins que usted compra a un distribuidor de Cummins o distribuidor autorizado están construidas según nuestras normas exactas, cumplen o superan las especificaciones originales de su motor QSK.

Hoy en día, los proveedores de piezas no originales desarrollan piezas que creen que se ajustan a su motor Cummins. Si bien los ahorros iniciales pueden ser atractivos, a menudo hay diferencias en comparación con la parte genuina de Cummins que puede o no puede ver a simple vista. Su pieza genuina desempeñará el mismo o mejor que el original.

Las piezas no originales no pueden medir

Con Cummins, puede obtener tanto sus motores de propulsión como su energía auxiliar de una sola fuente confiable. Su tripulación puede usar un conjunto de herramientas de diagnóstico en todos sus motores. Todos y cada uno de los tipos de preguntas de mantenimiento o servicio pueden ser contestadas llamando a un solo número-(1-800-CUMMINS), donde nuestros expertos de Cummins están disponibles para prestar asistencia 24/7. Es el paquete completo, uno en el que puede confiar, ya sea que esté navegando por las islas griegas o cruzando una tormenta tropical.

Infografía. png

Diferencias que puede ver y aquellas que no puede

El equipo de R&D de Cummins realizó rigurosas pruebas en piezas no originales en comparación con las piezas originales de la serie K de Cummins. De las 237 piezas no originales probadas, ni un solo componente cumplió con las especificaciones de Cummins. Los ingenieros de Cummins probaron 65 piezas de la serie QSK no originales de un proveedor reconocido y las someten a los mismos rigurosos procedimientos de prueba que usamos para fabricar nuestras propias piezas originales de Cummins.

Muchos fallaron en la inspección visual. Algunos fallaron porque el metal era demasiado blando (lo que condujo al desgaste prematuro) o quebradizo (potencial de agrietamiento y falla descendente en otras piezas). Mientras que las piezas probadas fallaron por diferentes razones, la conclusión fue simple: las piezas no originales simplemente no eran confiables.

Tanto las diferencias que puede ver como las que no puede que le costaron con el tiempo.

Parts. png

Ahorrar $200 podría costarle...

• Costo para reemplazar prematuramente las piezas o realizar revisiones tempranas
• Costo de consumo de combustible adicional
• Pérdida de ingresos por el tiempo de inactividad del equipo
• Costos relacionados con asistencia de servicio inadecuada
• Costo de falla injustificado

En pocas palabras, las piezas originales de Cummins y nuestra red de asistencia de servicio pueden ayudar a reducir el costo total de operación (TCO) y aumentar la rentabilidad de su equipo impulsado por QSK. Cuando se trata de productividad, eficiencia, tiempo de actividad y rentabilidad, hay una diferencia genuina. La prueba está en los resultados de la prueba. Las piezas no originales simplemente no pueden cumplir con los estándares de las piezas originales de Cummins. Para aprovechar al máximo su motor y su equipo, siempre especifique las piezas originales de Cummins. Nos ganamos su negocio al ayudarle a ganar más dinero.

 

Infographic2. png

Conozca más

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.