QuickCheck

¿Busca asistencia? Haga clic aquí

QuickCheck es una computadora portátil que le permite ajustar los parámetros en el módulo de control electrónico y capturar los datos del motor.

Si usted es representante de ventas, propietario, operador o técnico de mantenimiento y busca una herramienta económica para inspeccionar, mantener y monitorear el rendimiento de las inversiones que hizo en los productos Cummins, Quickcheck es lo que usted necesita.
 
QC5600 ya está disponible para pedir. QuickCheck 5600, resistente, portátil y fácil de usar, tiene botones simples y una pantalla táctil para navegar con una cantidad mínima de comandos. Está integrado con el adaptador de enlace de datos INLINE 6 y usted puede leer los datos del motor en los enlaces de datos SAE J1939 o J1587 públicos. La aplicación PowerSpec CE lee las comunicaciones del enlace de datos públicos y exclusivos para brindar asistencia a los motores de diésel controlados de manera electrónica en la carretera por Cummins. La aplicación QuickCheck CE es un lector del enlace de datos públicos que brinda asistencia a los motores de diésel controlados de manera electrónica SAE J1939 o J1587.
 
La aplicación  QuickCheck CE lee información de los motores de diésel electrónicos en segmentos de mercado que van desde automóviles resistentes hasta vehículos de alta potencia para la industria. La aplicación PowerSpec CE brinda a los clientes de Cummins que necesitan potencia en la carretera la posibilidad de leer los códigos de falla de Cummins y las configuraciones de los parámetros del motor, y de transferir las HotSpecs creadas por PowerSpec PC al módulo de control del motor.

Licencias de software

Algunos software y aplicaciones móviles de Cummins, incluidos el™ de IMSITE, Guidanz®, PowerSpec y QuickCheck, requieren licencias de software únicas para su uso. Dichas licencias pueden obtenerse en un distribuidor oficial de Cummins. Facilítenos algunos detalles para que podamos encontrar a su representante local.

Resultados

Área de servicio
Teléfono
Email
Nueva Jersey
888-861-5123
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.