PowerSpec

¿Busca asistencia? Haga clic aquí

PowerSpec es un recurso para las especificaciones completas del sistema de tren motriz para motores Cummins en el mercado on-highway. PowerSpec es compatible con todos los motores Cummins de carretera en América del Norte, incluidos el diésel y el gas natural. La capacidad se está expandiendo a nivel mundial con respaldo para productos on-highway en Australia con la intención de expandirse en regiones adicionales para 2021 y después.

PowerSpec consta de dos productos complementarios, una aplicación web y un software para PC. Ambos productos admiten especificaciones, pero cada uno tiene funciones y propósitos únicos.

Cummins PowerSpec Web

PowerSpec Web es un recurso de sitio web accesible para las especificaciones completas del sistema de tren motriz para motores Cummins en el mercado on-highway. El acceso es gratuito y sencillo, incluso desde un dispositivo móvil. Dentro de la aplicación hay funciones nuevas y familiares a disposición de los usuarios.

Las funciones web incluyen el creador y la comparación de Gearing Spec, descripciones de funciones electrónicas con contenido de video e instrucciones sobre cómo optimizar la configuración de los parámetros. Las funciones web adicionales incluyen calculadoras de funciones electrónicas para revisar gráficamente cómo la configuración de los parámetros afectará el funcionamiento del vehículo, así como una sección de Ayuda para identificar el recurso correcto para responder a sus preguntas.

Las funciones adicionales para PowerSpec Web se lanzarán en 2021.

Cummins PowerSpec para PC

La versión para PC de PowerSpec es un software que se puede descargar, sin cargo, a cualquier PC que ejecute Windows 8.1 o Windows 10. PowerSpec para PC permite al usuario comunicarse con su motor Cummins para configurar funciones electrónicas y leer datos del motor. Cummins recomienda usar un cable adaptador ININE 7 (número de pieza 5299899) para la comunicación. Los cables adaptadores INLINE 7 están disponibles para pedir a través de su distribuidor local de Cummins. PowerSpec funciona con la mayoría de los adaptadores compatibles con RP1210 y los adaptadores compatibles adicionales se enumeran a continuación.

PowerSpec para PC es compatible con Feature Spec, una función que permite al usuario configurar las funciones electrónicas de un motor Cummins y transferir la configuración al módulo de control electrónico a través de un adaptador compatible con RP1210.

Desde PowerSpec para PC v9.0, la función de especificación de engranajes ya no permitirá la creación o edición de especificaciones. Utilice la función de especificaciones de engranajes en PowerSpec Web para crear y editar especificaciones. Las especificaciones de engranajes existentes en la herramienta para PC pasarán a ser de solo lectura. Las especificaciones existentes deberán volver a crearse en PowerSpec Web. RoadRelay y QuickCheck ya no serán compatibles.

Los adaptadores admitidos adicionales incluyen:

  • INLINE 5
  • INLINE 6
  • Noregon DLA+
  • Noregon DLA+ PLC
  • Noregon inalámbrico
  • NEXIQ Technologies USB-Link
  • NEXIQ Technologies USB-Link 2
  • Dearbon DPA 4
  • Dearbon DPA 5
  • Grandview Engineering Products
     

Tenga en cuenta:

  • El uso de PowerSpec se admite únicamente en América del Norte y Australia.
  • Licencias: PowerSpec no requiere una licencia para conectarse a un vehículo, leer datos ni usar la calculadora de instrumentos. Solo se requiere una licencia para registrar cambios en las características ajustables.

Descargas de software

caution El firewall de su compañía podría inhibir la instalación de este archivo.
Comuníquese con el administrador de su sistema para obtener ayuda en caso de que reciba dicho mensaje.

 

Una vez que descargue PowerSpec, el proceso es simple. Sólo responda algunas preguntas básicas acerca de su vehículo y el modo de funcionamiento que desee, y la función Engranaje del vehículo le recomendará automáticamente el engranaje óptimo para su aplicación. La herramienta Características y parámetros del motor incluye explicaciones completas de cada característica y parámetro del motor, cómo funcionan estas características y cómo aprovecharlas al máximo. La función Información de viaje le permite acceder a información como ser millas por galón, millas recorridas, tiempo de inactividad y más. Gestión de códigos de falla le permite leer cualquier código de falla que haya sido registrado, lo que facilita obtener reparaciones precisas.

NOMBRE DEL ARCHIVO: PowerSpec_9.0.0.29_32Bit.exe

TAMAÑO DEL ARCHIVO: 286 MB

DESCARGAR

 

NOMBRE DEL ARCHIVO: PowerSpec_9.0.0.29_64Bit.exe

TAMAÑO DEL ARCHIVO: 289 MB

DESCARGAR

 

Este software no está disponible para móviles. Si desea descargarlo para su computadora de oficina o personal, vuelva a esta página desde ese dispositivo.

Licencias de software

Algunos software y aplicaciones móviles de Cummins, incluidos INSITE™, Guidanz®, PowerSpec y QuickCheck, requieren licencias de software únicas para su uso. Dichas licencias pueden obtenerse en un distribuidor oficial de Cummins. Facilítenos algunos detalles para que podamos encontrar a su representante local.

Resultados

Área de servicio
Teléfono
Email
Nueva Jersey
888-861-5123
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.