License Configuration Tool

¿Busca asistencia? Haga clic aquí

License Configuration Tool (LCT) es una aplicación independiente de INSITE que controla todas las licencias de herramientas para INSITE. Capacidad para activar, reparar, revalidar y transferir licencias. La LCT se puede iniciar desde adentro de INSITE a través de la pestaña "Administrar Licencia(s)" o abrirse desde la carpeta Cummins en el menú de inicio.
Nota: herramienta Insite necesaria como requisito previo

 

Descargas de software

advertencia El firewall de su compañía podría inhibir la instalación de este archivo.
Comuníquese con el administrador de su sistema para obtener ayuda en caso de que reciba dicho mensaje.

 

The latest version License Configuration Tool is version 1.14.04
Compatible with Windows 7 SP1 32-bit and 64-bit, Windows 8.X 32-bit and 64-bit and Windows 10 32-bit and 64-bit

Esta descarga contiene los archivos necesarios para ejecutar LCT sin tener INSITE instalado.

Capacidad de la instalación de actualización:
  • Actualización de la Cummins License Configuration Tool

slim arrowAll users must upgrade their Cummins Inc. Update Manager client to version 7.3 or later. Users should also consider upgrading their Microsoft Windows Operating System to version 8.1 or newer, as Windows 7 is no longer supported.

File Name: LCT1.14.04.20007.zip (Size: 109 MB)

DESCARGAR

Este software no está disponible para móviles. Si desea descargarlo para su computadora de oficina o personal, vuelva a esta página desde ese dispositivo.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.