Compresores Tipo Tornillo Lubricados

Los compresores de aire de tornillo rotativos refrigerados por contacto, ofrecen los mejores diseños comprobados a través de los años y con nuevas tecnologías avanzadas que aseguran altos niveles de confiabilidad, eficacia y productividad disponibles. 

No solo ofrecemos productos, sino también la tranquilidad que proviene de nuestro compromiso de brindarle respaldos, garantía, acompañándolo en su negocio. 

Le ofrecemos en esta línea: 

 Equipos con desplazamiento fijo

  • Velocidad fija 5H-450HP de una etapa.
  • Velocidad fija 250HP-500HP de dos etapas con motores ODP o TEFC de alto rendimiento y servicio continuo protección IP65 y aislamiento clase F.

 Equipos con velocidad variable

  • Velocidad variable 7.5HP-40HP (VFD).
  • Velocidad fija 250HP-500HP de dos etapas con motores ODP o TEFC de alto rendimiento y servicio continuo protección IP65 y aislamiento clase F.

 

Compresores tipo tornillo no lubricantes (oil free)

Con un compresor de tornillo libre de aceite, Ingersoll Rand no necesita preocuparse por el aire contaminado. Nuestros compresores de tornillo rotativos libres de aceite han sido probados a fondo por TÜV Rheinland®, un líder mundial en verificaciones independientes y servicios de evaluación, obteniendo una certificación ISO 8573-1:2010 Clase 0.

Sin importar el producto, el proceso o la ubicación, contamos con la experiencia y la tecnología libre de aceite para cumplir con sus necesidades. 

Somos líderes en innovación, nuestra gama de compresores de tornillo rotativos libres de aceite incluye la línea confiable de compresión de dos etapas y también Ingersoll Rand Nirvana, el primer compresor libre de aceite impulsado por velocidad variable (VSD) del mundo. 

 Nuestros modelos:

  • Desplazamiento fijo.
  • Velocidad variable fija de tornillo No Lubricado en rangos de 5HP-450 HP a una etapa y de 250HP-500HP de dos etapas con Motores ODP o motor TEFC de alto rendimiento y servicio continuo protección IP65 y aislamiento clase F.
  • Compresores de velocidad variable de tornillo rotativo no lubricados con motor de imán hibrido permanente (HPM), bajo norma EMC tipo nirvana con potencias desde 50 HP a 200 HP.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.