Cummins agrega nuevos grupos electrógenos de gas natural de 175kW y 200 kW a la línea de Norteamérica

Fridley, Minn.
Entrada a Fridley

Hoy, Cummins Inc. (NYSE: CMI) anuncia la incorporación de grupos electrógenos de energía de reserva de gas natural de 175kW y 200 kW ahora listos para pedido para clientes norteamericanos. Estos dos nuevos grupos electrógenos son parte de la inversión continua de Cummins en tecnologías nuevas y sostenibles como parte de Destination Zero, la estrategia de la compañía para alcanzar cero emisiones en sus productos.

"Los nuevos grupos electrógenos de gas natural de 175kW y 200 kW ofrecen a nuestros clientes la mayor densidad energética de la industria y están diseñados para ofrecer un desempeño excepcional y una confiabilidad consistente, además de cumplir con los requisitos de energía de los clientes, todo en un espacio más compacto", compartió con Ignacio Gonzalez, Director Ejecutivo de sistemas de energía.

Representación

Las características que establecen el generador de gas natural serie Connect de 175kW y 200 kW incluyen: un robusto motor de 6 cilindros encendido por chispa QSJ 8.9 G a gas para una energía confiable que puede responder rápidamente a los cambios de carga, el control PowerCommand® 2,3 para arranque/detención remotos, frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado y mediciones de salida con un cumplimiento con la norma NFPA 110 nivel 1, un paquete de enfriamiento estándar que ofrece un funcionamiento confiable de hasta 122 grados F, una carcasa estéticamente atractiva que incorpora diseños especiales que ofrecen uno de los grupos electrógenos más silenciosos de su tipo en el mercado actual y está respaldado por una garantía integral y respaldada por la red de distribución de Cummins.

Este lanzamiento de los grupos electrógenos alimentados por gas natural de 175kW y 200 kW que están totalmente integrados, brinda un desempeño óptimo, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía estacionaria de reserva bajas como edificios comerciales y gubernamentales, infraestructura pública, plantas de gestión de aguas residuales y agua, instalaciones de atención médica, fabricación y más, como parte del compromiso de Cummins con tecnologías nuevas y sostenibles.

"Comenzamos con nuestra gama QSJ 8.9 de confianza para los nuevos grupos electrógenos alimentados por gas natural de reserva, los cuales ya han probado su desempeño y confiabilidad en miles de instalaciones de clientes. Estos nuevos grupos electrógenos fueron creados para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes y están disponibles con una variedad de opciones y características que permiten un desempeño personalizado, control de integración, confiabilidad y capacidad de mantenimiento ", dijo Dean Gough, Vicepresidente Ejecutivo de energía de productos y servicios para Norteamérica.

Para obtener más información sobre los grupos electrógenos de gas natural de 175kW y 200kW de generación de energía de Cummins, visite nuestro sitio de generadores .

Acerca de Cummins Inc.

Cummins Inc., líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y brindan mantenimiento a una amplia cartera de soluciones energéticas. Los productos de la compañía abarcan desde soluciones de energía integrada de combustión interna, eléctrica e híbrida hasta componentes que incluyen filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microrredes, baterías, electrolizadores y pilas de combustible. Con sede en Columbus, Indiana (EE. UU.), desde su fundación en 1919, Cummins emplea aproximadamente a 73,600 personas comprometidas con impulsar un mundo más próspero a través de tres prioridades de responsabilidad corporativa global fundamental para comunidades saludables: educación, medio ambiente e igualdad de oportunidades. Cummins atiende a sus clientes en línea, a través de una red de ubicaciones de distribuidores independientes y de propiedad de la empresa, y a través de miles de ubicaciones de distribuidores en todo el mundo, y ganó alrededor de $2.2 mil millones en ventas de $28.1 mil millones en 2022.

Contacto de medios
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.