La plataforma de motor independiente de combustible de Cummins llega a Con-Expo

Motores para trabajo pesado de hidrógeno, biogás y diésel avanzado que se alinean con el nivel 5
Motores para trabajo pesado de hidrógeno, biogás y diésel avanzado que se alinean con el nivel 5
Cummins Inc. (NYSE: CMI) mostrará su nueva plataforma de motor de 15 litros, independiente de combustible, con motores de hidrógeno, biogás y diésel de avanzada en con Expo, (stand S84615, South Hall Upper). Ofrece a los fabricantes de equipos originales la oportunidad de acelerar la descarbonización de las aplicaciones para trabajo pesado fuera de la carretera.
Esta nueva plataforma, diseñada para el próximo nivel de emisiones, tiene un aumento significativo en la densidad de energía con un envolvente de instalación más compacto que permite a los fabricantes de equipos originales aumentar la capacidad de la máquina y la productividad sin afectar el costo de funcionamiento.
La arquitectura independiente del combustible del motor de próxima generación de 15 litros utiliza un motor básico común con cabezas de cilindro y sistemas de combustible específicamente diseñados para hidrógeno, gas natural, diésel y biocombustibles, incluido el HVO.
El motor de hidrógeno de 15 litros estará disponible con capacidades de potencia de entre 400 y 530 HP y una torsión máxima de 2600 Nm. Para aplicaciones con biogás renovable, este motor ofrecerá capacidades de potencia de entre 400 y 510 HP con una torsión máxima de 2500 NM disponible. Las características avanzadas de la versión diésel ofrecerán un amplio rango de potencia de 450 a 650 HP, con una impresionante torsión máxima de 3200 Nm.
Cummins Inc., líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y brindan mantenimiento a una amplia cartera de soluciones energéticas. Los productos de la compañía abarcan desde soluciones de energía integrada de combustión interna, eléctrica e híbrida hasta componentes que incluyen filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microrredes, baterías, electrolizadores y pilas de combustible. Con sede en Columbus, Indiana (EE. UU.), desde su fundación en 1919, Cummins emplea aproximadamente a 73,600 personas comprometidas con impulsar un mundo más próspero a través de tres prioridades de responsabilidad corporativa global fundamental para comunidades saludables: educación, medio ambiente e igualdad de oportunidades. Cummins atiende a sus clientes en línea, a través de una red de ubicaciones de distribuidores independientes y de propiedad de la empresa, y a través de miles de ubicaciones de distribuidores en todo el mundo, y ganó alrededor de $2.2 mil millones en ventas de $28.1 mil millones en 2022.