Estaciones de abastecimiento

Abastecemos a
una nueva generación

Las electrolizadoras compactas y modulares de Cummins están impulsando vehículos más limpios en estaciones de servicio de hidrógeno en todo el mundo. Ofrecemos soluciones en todas partes, desde Los Ángeles hasta Bruselas y más allá. En el sitio, a pedido y con el poder de descarbonización, la tecnología de Cummins está ayudando a la transición para dejar los combustibles de carbono.

Generación de hidrógeno en el lugar para estaciones de reabastecimiento

Los electrolizadores Cummins permiten el reabastecimiento rápido, silencioso y seguro de hidrógeno para automóviles, camionetas, camiones, autobuses e, incluso, barcos. Diseñadas con tecnología de electrólisis avanzada que divide el agua en hidrógeno y oxígeno, nuestras tecnologías pueden ayudar a abrir paso a un futuro más limpio y sostenible.

 

Las capacidades de hidrógeno varían de 20 kg a más de 1,000 kg por día, dispensado a 350 o 700 bares; ¡eso es suficiente hidrógeno para alimentar 32 autobuses de pila de combustible durante 350 km, o 1,000 autos de pila de combustible durante 100 km todos los días! Las pilas modulares se pueden escalar para rendimientos aún mayores para dar servicio a las flotas más grandes. Y cuando se usa con energías renovables, no hay huella de carbono.
 

¡Eso es suficiente hidrógeno para alimentar 32 autobuses de pila de combustible durante 350 km o 1,000 autos de pilas de combustible durante 100 km todos los días!

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.