Luego, el hidrógeno se puede almacenar y alimentar a las celdas de combustible que controlan una reacción con el oxígeno en el aire para recrear electricidad. Cuando se alimenta con energía renovable, el único subproducto de este proceso es el agua, lo que la convierte en una tecnología sustancialmente más limpia.
Economía del hidrógeno
Cuando el hidrógeno extraído se combina con oxígeno en una celda de combustible, se crea un flujo de electrones, lo que da como resultado electricidad que se puede utilizar para múltiples aplicaciones, incluida la alimentación de vehículos de celda de combustible. El hidrógeno también se puede almacenar y utilizar como energía renovable durante segundos, minutos, semanas o incluso meses como fuente de energía más ecológica.