Células de combustible

la energía de las pilas de combustible

Cummins ofrece la tecnología de celda de combustible de hidrógeno más avanzada, que alimenta todo, desde aplicaciones de movilidad hasta generadores de respaldo.

Estamos asistiendo continuamente a los programas de pilas de combustible en todo el mundo con equipos, pruebas e implementación e integración de sistemas. Nuestros módulos de energía de pilas no humidificadas de baja presión brindan confiabilidad, eficiencia de combustible, operación silenciosa y mantenimiento sin igual.
 

Aplicaciones de movilidad

Con una instalación simple y una potencia que va desde 30 kW a 180 kW, las pilas de combustible de hidrógeno de Cummins están impulsando vehículos en todo el mundo, desde autobuses y camiones hasta trenes y transporte militar. La tecnología garantiza arranques y paradas sin restricciones, suministro de aire integrado, controles avanzados para optimizar el rendimiento y cero emisiones en el punto de uso.

Probado, evaluado y comprobado

Las pilas de membranas de intercambio de protones (PEM) avanzadas refrigeradas por líquido de Cummins ofrecen características líderes en la industria como:

  • Equilibrio integral de planta
  • Ciclos de arranque y parada sin restricciones
  • Controles y diagnósticos integrados avanzados
  • Robusto, resistente y confiable
  • Suministro de aire de cátodo a baja presión
  • No se requiere agua (para humidificación)
  • -Capacidad de apagado 40°C bajo cero
  • Sin necesidad de purga de nitrógeno
  • Arranque rápido y respuesta dinámica
  • Diseñado para facilitar las certificaciones de sistemas UL y CE
Hecho para una fácil integración.

Hecho para una fácil integración

Estas características adicionales dentro de la caja ayudan a reducir los desafíos para los integradores:

  • Subsistemas de suministro de aire
  • Regulación de hidrógeno integrada
  • Protección contra inundación/seca

Opciones que hacen la diferencia

Controlador general del sistema
Kit de barra colectora/contactor
Subsistema de gestión térmica
Calentamiento de fluidos para configuraciones de una sola unidad
Fuente de energía y energía de respaldo.

Fuente de energía y energía de respaldo

Ya sea que necesite energía continua, bajo demanda o de reserva, nuestra tecnología de pilas de combustible de hidrógeno brinda una fuente de energía ininterrumpida (UPS, en inglés), con un excelente tiempo de actividad cuando otras fuentes como la eólica y la solar no están disponibles.

Ícono de bombilla.

Para la generación de energía de megavatios, nuestra plataforma de planta de energía ofrece la solución más confiable y rentable en comparación con los sistemas de solo batería para aplicaciones de carga base, generación cíclica y potencia máxima.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.