Camiones

Diseñados
para cumplir

Los camiones eléctricos de pila de combustible y batería con energía de Cummins (livianos, medianos y de servicio pesado) tienen la tecnología a bordo para recorrer la distancia, con un rendimiento y confiabilidad superiores, y cero emisiones en el punto de uso.

Camiones con pila de combustible de hidrógeno.

Camiones con pila de combustible de hidrógeno

Con más de 20 iniciativas completadas por camiones propulsados ​​por pilas de combustible, Cummins se está convirtiendo rápidamente en el líder en camiones con bajas emisiones de carbono. Ofrecemos la densidad de potencia más alta de la industria, así como la durabilidad, confiabilidad y longevidad de Cummins integradas.

Camiones con pila de combustible de hidrógeno

Nuestros módulos de potencia de alta densidad ofrecen una propulsión duradera y sin emisiones para una movilidad de trabajo ligero y pesado.

  • Arranques en bajas temperaturas

    Se puede almacenar y operar a temperaturas tan bajas como -40 °C grados sin temor a daños o fallas.

  • Sistema de gestión de pilas de combustible

    Nuestro software operativo patentado maximiza el rendimiento y optimiza la vida útil.

  • Sistema totalmente integrado

    Un sistema de pila de combustible compacto para una integración sencilla y perfecta, sin necesidad de componentes adicionales.

  • Tamaño compacto

    Para aplicaciones con limitaciones de espacio.

  • Operación sin agua

    Nuestras pilas de combustible no necesitan agua para su humidificación. Sin agua residual, no hay riesgo de congelación o problemas de humedad.

  • Ciclos ilimitados de parada/arranque

    Las pilas de combustible de Cummins se pueden encender y apagar según sea necesario sin degradarse.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.