Prueba de desempeño de banco de carga

Los bancos de carga son dispositivos diseñados para suministrar cargas eléctricas para probar fuentes de energía como generadores y fuentes de energía ininterrumpida (UPS). Las pruebas con un banco de carga permiten que un sistema de energía de reserva se ejerza bajo carga para verificar que su confiabilidad se realice en una situación de energía de emergencia. El Banco de carga elimina el riesgo para la instalación crítica de la pérdida total de energía y la pérdida de calidad de energía.

Otra razón importante para realizar pruebas bancarias de carga es evitar el apilamiento en húmedo. El apilamiento en húmedo es un problema común con los motores de diésel que funcionan por períodos prolongados con poca o ninguna carga aplicada. Cuando un motor de diésel funciona sin carga suficiente, no funcionará a su temperatura óptima o máxima eficiencia. Un motor que experimente un apilamiento en húmedo requerirá más mantenimiento y el desempeño se verá comprometido.

Para ayudar a reducir el efecto del apilamiento en húmedo, Cummins Sales and Service recomienda el uso periódico de bancos de carga adicionales resistivos para ejercer el motor/generador. Aplicar una carga cada vez mayor durante un período de tiempo hasta que el exceso de combustible se queme en una salida nominal o cerca de ella, se reducen los efectos del apilamiento en húmedo. La Asociación Nacional de protección contra incendios (NFPA) recomienda realizar pruebas bancarias de carga junto con un mantenimiento periódico.

Considere agregar el servicio de banco de carga al Protocolo de mantenimiento de su equipo. Los resultados de las pruebas de rendimiento se documentan y comunican por escrito. Contáctenos a 1-800-CUMMINS o programe el servicio en línea.

Programar un servicio

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.