Motores de camión reforzados

Motores para camiones hechos para garantizar que aproveche al máximo su vehículo.

Cummins en acción

+

Cummins e Isuzu colaboran

Estamos trabajando en un tren motriz de rango medio global, aprovechando nuestras respectivas fortalezas para avanzar en la tecnología de energía.

Nuestro trabajo
+

Un año de energía alternativa

El 2020 se trató de ajustar nuestras capacidades de energía limpia.

Más potencia
+

Un futuro neutro en carbono

¿Cómo continuará su evolución la tecnología diésel para cumplir con los estándares de sostenibilidad del mundo?

Averigüe cómo

Experimente la próxima generación de energía, ahora

Motor x12 Cummins

Motor destacado

X12

Cuando se combinan, el Cummins X12 y la transmisión Endurant HD constituyen la opción de tren motriz integrada más ligera del mercado.

Vaya ligero
Motor x15 Cummins

Motor destacado

Serie X15 Efficiency

Con capacidades de potencia EX que mejoran el ahorro de combustible en hasta un 1.5%, la serie X15 Efficiency le ayuda a aprovechar al máximo cada gota de combustible.

Conocer más

La innovación nunca descansa

El motor a gas natural ISX12N

Marca la pauta del desempeño de motor a gas natural y confiabilidad al mismo tiempo que ofrece un nivel casi nulo de emisiones.

Ver ahora
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.