Experimente la próxima generación de energía, ahora

Motor destacado
Cummins QSK95 para la industria ferroviaria
Nuestra oferta más potente, el QSK95 ofrece hasta 4425 hp / 3300 kW, superando con facilidad a otros motores de alta velocidad. Además, la integración de la locomotora es sencilla.

Opciones destacadas
Paquete ferroviario personalizado
Trabajando en estrecha colaboración con los clientes, hemos fabricado paquetes ferroviarios que han ganado múltiples premios en servicio. Podemos ofrecer una solución que incluye bastidor y soportes personalizados, alternador/transmisión y más.

Tecnología destacada
Pilas de combustible
Los trenes de hidrógeno son impulsados por eficientes motores eléctricos (que funcionan con pilas de combustible de hidrógeno de alto rendimiento), los cuales son una alternativa a los motores de combustión diésel.