Sistemas de energía de petróleo y gas confiables

Con nosotros, no hay límite en cuánto puede elevar su operación de petróleo y gas. Nuestras potentes soluciones mejoran tanto el tiempo de actividad como la productividad.

Cummins en acción

Mejor compra

Cuando Independence Contract Drilling pasó de comprar componentes a productos unificados completos, los ayudamos a lograr un tiempo de actividad líder en la industria.

Averigüe cómo

Construido para funcionar. Construido para producir. Construido para durar.

Cummins GTA38GCE

Motor destacado

GTA38GCE

El GTA38GCE es el motor electrónico más grande jamás ofrecido por Cummins para gas natural industrial, y proporciona la enorme potencia de 760 hp de un motor 38 L.

Vaya por más
QSK50 Drilling Power Module

DPM destacado

Módulo de potencia de perforación QSK50

El módulo de potencia de perforación QSK50, que ofrece bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga, es lo último en desempeño confiable.

Ver por qué

Servicio para mantenerlo en movimiento

Elija entre nuestra red de más de 9,000 ubicaciones de servicio y distribuidores en todo el mundo.

Detenga los problemas antes de que comiencen

PrevenTech® ofrece recomendaciones proactivas que le permiten mejorar la eficiencia operativa general.

La innovación nunca se toma un descanso

Regulaciones de emisiones clave

¿Qué implica la rápida evolución de las normas de emisiones globales clave para el futuro de la industria del petróleo y el gas?

Descubra cómo
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.