Motores y generadores confiables para uso marino
Ya sea que esté moviendo carga río arriba o río abajo por el Mississippi o navegando con su familia en el Mediterráneo, tenemos un motor o generador marino para usted.
Cummins en acción
Salga al agua; y quédese allí

Motor destacado
B4.5
El B4.5 ofrece mucha potencia en el paquete marino más pequeño tanto para aplicaciones de propulsión como auxiliares. Silencioso y confiable, el motor es ideal para clientes que buscan energía de entre 110-250 hp o de 76 kW a 186 kW.

Generador destacado
Generadores marino Onan de 4kW-65kW
Preferidos por los constructores de embarcaciones, capitanes, propietarios y astilleros, nuestros generadores marinos Onan brindan energía limpia en una variedad de modelos, incluidas las opciones con protección contra ignición.

Motor destacado
QSK60
Diseñado originalmente para aplicaciones marinas comerciales exigentes, la energía confiable del QSK 60 ahora está disponible con las certificaciones IMO III y nivel 4.
Servicio para mantenerlo en movimiento
Elija entre nuestra red de más de 9,000 ubicaciones de servicio y distribuidores en todo el mundo.
Detenga los problemas antes de que comiencen
PrevenTech® Marine es nuestra herramienta digital que le permite controlar el estado de su equipo y evitar un mantenimiento no planificado.