Motores y generadores confiables para uso marino

Ya sea que esté moviendo carga río arriba o río abajo por el Mississippi o navegando con su familia en el Mediterráneo, tenemos un motor o generador marino para usted.

Cummins en acción

+

Control con palanca simple

Combinando elegancia con líneas deportivas, el yate Prestige 590 de 61 pies es mucho más fácil de maniobrar gracias a DockCommand.

Ver por qué
+

Impulsamos un nuevo buque para río interior

Una sociedad para construir un nuevo buque tanque para río inferior demuestra que el equipo adecuado puede lograr resultados asombrosos.

Nuestro trabajo
+

Impulsamos el crecimiento de remolcadores en Ghana

Un aumento dramático en el tráfico de carga para los principales puertos de Ghana ha inspirado proyectos de expansión y estamos proporcionando energía a las nuevas embarcaciones.

Ver cómo

Salga al agua; y quédese allí

Cummins B4.5

Motor destacado

B4.5

El B4.5 ofrece mucha potencia en el paquete marino más pequeño tanto para aplicaciones de propulsión como auxiliares. Silencioso y confiable, el motor es ideal para clientes que buscan energía de entre 110-250 hp o de 76 kW a 186 kW.

Avanzar
Cummins Onan QSB7

Generador destacado

Generadores marino Onan de 4kW-65kW

Preferidos por los constructores de embarcaciones, capitanes, propietarios y astilleros, nuestros generadores marinos Onan brindan energía limpia en una variedad de modelos, incluidas las opciones con protección contra ignición.

Elija uno
Cummins QSK60

Motor destacado

QSK60

Diseñado originalmente para aplicaciones marinas comerciales exigentes, la energía confiable del QSK 60 ahora está disponible con las certificaciones IMO III y nivel 4.

Ver ahora

Servicio para mantenerlo en movimiento

Elija entre nuestra red de más de 9,000 ubicaciones de servicio y distribuidores en todo el mundo.

Detenga los problemas antes de que comiencen

PrevenTech® Marine es nuestra herramienta digital que le permite controlar el estado de su equipo y evitar un mantenimiento no planificado.

La innovación nunca descansa

DockCommand

El atraque ahora es mucho más fácil con DockCommand, una palanca que se usa con una sola mano y ofrece una maniobrabilidad total y un acoplamiento sin estrés.

Atraque como un profesional
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.