Energía imparable, dónde se encuentre
En casa o en la carretera, puede confiar en la energía confiable de los motores Cummins y los generadores de reserva para el hogar para mantener la vida en movimiento.
Cummins en acción
Experimente la próxima generación de energía, ahora

Generador destacado
Generadores de reserva para el hogar QuietConnectTM
Disfrute de recintos con aislamiento acústico que ofrecen el mejor nivel de ruido de 65dB o menos en su clase, aproximadamente el mismo volumen que una conversación normal.

Motor destacado
Motor turbo diésel Cummins Cummins RepowerTM R2.8
Deje el centro de su construcción en manos del motor turbo diésel R2.8 e 161 hp, respaldado por nuestra red de asistencia las 24 horas, los 7 días y más de 100 años de rendimiento comprobado.
Servicio para mantenerlo en movimiento
Elija entre nuestra red de más de 9,000 ubicaciones de servicio y distribuidores en todo el mundo.
Conéctese desde cualquier lugar
Con una interfaz fácil de usar, Cummins Connect Cloud™ le permite monitorear el generador de reserva de su hogar en cualquier momento y en cualquier lugar.