Potencia para la construcción que rinde más

Nuestra diversa gama de productos que van de 50 a 1200 hp / 37 a 859 kW ofrece la flexibilidad que necesita para rendir.

Energía para cada aplicación

Desde cargadores hasta excavadoras y grúas, los motores Cummins se pueden encontrar en casi todos los tipos de equipos de construcción que pueda imaginar.

Excavadora Cummins

Movimiento de tierras

Excavadoras, camiones cargadores, retroexcavadoras, cargadores de dirección deslizante

Montacargas Cummins

Equipos para manipulación de materiales

Montacargas de horquilla, manipuladores telescópicos, grúas, elevadores aéreos

Construcción de carretera Cummins

Construcción de carretera

Niveladoras, rodillos, pavimentadoras

Especialidad industrial Cummins

Especialidad industrial

Silvicultura, perforación, trituración y procesamiento, soporte terrestre

Energía estacionaria de Cummins

Energía estacionaria

Compresores de aire, bombas

Cummins en acción

Energía para trabajar

Impulsada por nuestra serie B4.5 Performance, esta excavadora siempre está lista para trabajos grandes y difíciles, como la construcción de carreteras.

Ver por qué

Experimente la próxima generación de energía, ahora

Cummins F3.8 de la serie Performance

Motor destacado

Serie F3.8 Performance

Con hasta 173 hp / 129 kW de potencia, la F3.8 entrega un 10 por ciento más de potencia y casi un 20 por ciento más de torque en todo el rango de rpm.

Ver ahora
Serie B6.7 Performance

Motor destacado

Serie B6.7 Performance

El motor serie B6.7 Performance de Cummins está probado en una amplia gama de aplicaciones industriales. La energía aumenta a 326 hp / 243 kW, lo que permite el reemplazo de motores con mayor cilindrada sin impacto en la productividad.

Ver ahora

La innovación nunca se toma un descanso

El lugar de trabajo del mañana

Al combinar la conectividad con la planificación inteligente del sitio y el equipo adecuado, los gerentes pueden mejorar la productividad, aumentar la seguridad y reducir los costos generales.

Averigüe cómo

Video-Miniaturansicht eines kleinen Jungen vor sonnigem Hintergrund

Mit Cummins sind Ihren Träumen keine Grenzen gesetzt

Bauexperten bauen Träume. Wagen Sie größere Träume mit Cummins.

 

Mire ahora
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.