Holset® Reman™ genuinos versus turbos Will-Fit

Simplemente porque un turbocompresor encaje, eso no significa que es lo suficientemente bueno para reemplazar una máquina tan compleja como el turbocompresor Holset genuino. Nunca sabe lo que puede obtener cuando adquiere productos no genuinos. Tome una decisión inteligente. Elija productos Holset genuinos a través de distribuidores autorizados de Holset y quédese tranquilo al saber que su equipo funcionará de manera confiable.

Solución para el cliente

• Una solución rentable refabricada según las especificaciones de equipos originales (OE), usando solo piezas Holset genuinas

• Confiabilidad incierta y un riesgo que no vale la pena correr

Calidad del producto

• Desmontado, limpiado, restaurado y probado en fábrica para cumplir con las especificaciones de OE

• Fabricado para encajar con componentes que probablemente no cumplan las normas de Holset

Piezas Holset genuinas

• Sí

• No

Productividad

• Inmediata

• Varía

Verificación de rendimiento y seguridad

• Sí

• No

Beneficios de costos

• Hasta un 30% de costo inicial más bajo que el nuevo Holset genuino

 

• Ahorros a corto plazo con un riesgo de fallas de seguridad y/o a largo plazo

Reintegro principal

• Obligatorio

• Varía

Consideraciones ambientales

• El negocio de refabricación de Cummins reduce el gas de efecto invernadero en hasta 200 millones de libras por año

• Evita enviar libras de suciedad a vertederos o chatarrerías

• La refabricación usa procesos que ahorran energía

• Prácticas ambientales variables/desconocidas

Garantía

• Garantía estándar de Holset

 

• No cubierto por Holset

 

Holset Reman genuino: el proceso de refabricación

Los turbocompresores Holset Reman genuinos siguen un riguroso proceso para garantizar que cada pieza sea examinada, limpiada, probada y restaurada a fin de cumplir con las especificaciones de equipos originales de Holset. Los siguientes pasos describen las medidas que Holset toma para refabricar turbocompresores Holset Reman genuinos, creando un producto comparable a un turbocompresor Holset Reman genuino nuevo.

  • Aceptación de núcleo

    Paso 1: Aceptación de núcleo

    Un gran beneficio de la refabricación de Holset es que puede obtener un turbocompresor a menor precio al intercambiar su turbocompresor usado y solicitar que el hagan una inspección visual externa rápida.

  • Desmontaje

    Paso 2: Desmontaje

    Los turbocompresores y piezas Holset se desmontan por completo a fin de preparar los componentes clave para procesamiento, hasta el último tornillo, tuerca, perno y resorte. Nuestros técnicos de fábrica siguen procesos de calidad estándar para asegurarnos de refabricar solo los turbocompresores y componentes de la más alta calidad.

  • Limpieza

    Paso 3: Limpieza

    Los turbocompresores Holset resistentes funcionan en condiciones extremas. Es por eso que, una vez desmontados a componentes individuales, cada pieza se limpia cuidadosamente para eliminar todo tipo de suciedad.

  • Inspección

    Paso 4: Inspección

    Los procesos críticos para verificar las piezas están listos para la restauración en esta etapa.

    • Verificaciones para daño microscópico en la carcasa, compresor, ruedas de turbina y ensamblaje giratorio

    • Balance de ruedas y ensamblajes giratorios para cumplir con las especificaciones de fabricante de equipos originales de Holset

  • Restauración

    Paso 5: Restauración

    Utilizamos una variedad de técnicas y equipos para asegurarnos de que cada pieza que integra un turbocompresor Holset genuino cumpla con las especificaciones de OE y normas de desempeño mejoradas.

    • Tornos controlados por computadora, centros de mecanizado y equipos de rectificado y bruñido renuevan las superficies gastadas para cumplir con las normas de OE

    • Se incluyen actualizaciones o reemplazos en componentes como parte del proceso de refabricación de Holset

    • Nuestras técnicas de avanzada y fuerza laboral altamente calificada ofrecen resultados de calidad medibles

    • Los turbocompresores se ensamblan en entornos limpios, certificados por TS16949 e ISO 9001 para minimizar la presencia de cuerpos extraños y suciedad

    • Siempre se reemplazan piezas gastadas fundamentales, como sellos, placas, rodamientos y tornillos

  • Prueba

    Paso 6: Prueba

    Las pruebas de validación de Holset emplean procesos a prueba de fallas para verificar que el rendimiento y la confiabilidad de los turbocompresores refabricados terminados cumplan con las normas de fábrica originales y de Holset.

    Las piezas fundamentales como diámetro interno y rectitud del eje se miden con tolerancias tan bajas como 1 micrón, lo que es más pequeño que un mechón de cabello. Esto produce un producto refabricado de calidad superior por una fracción del costo.

  • Reintroducción

    Paso 7: Reintroducción

    Una vez completado el proceso de refabricación, los turbocompresores Holset Reman genuinos están listos para ser reintroducidos al campo, donde se realiza la verdadera prueba de calidad. Es por ello que Holset lleva a cabo pruebas exhaustivas de nuestros productos, y los de nuestros competidores, para verificar el rendimiento superior y el valor de su dinero.

Holset Reman genuino: la opción inteligente

¿Cuándo debería usar turbocompresores Holset Reman genuinos?

  • Experimenta mayor consumo de combustible, respuesta turbo deficiente y menor desempeño del motor
  • Sale mucho humo del escape cuando acelera su motor
  • Escucha ruidos o vibraciones en su turbocompresor
  • Está haciendo una reparación, mantenimiento o reconstrucción integral
  • Necesita evitar el tiempo de inactividad
  • Valora la calidad y garantía estándar de los equipos originales
  • Busca un costo total de propiedad más bajo
  • Usted adora su equipo

¿Cuáles son los beneficios?

  • Ahorros en los costos iniciales de hasta un 30% en comparación con los turbocompresores Holset genuinos
  • 100 % de reemplazo de componentes de desgaste crítico con inspección detallada
  • Funciona de manera confiable y eficiente
  • Probado para funcionar de acuerdo con especificaciones de equipo original y requisitos de seguridad
  • Últimas actualizaciones de componentes, cuando corresponde
  • Opción ecológica
  • La misma garantía que un turbocompresor Holset genuino nuevo
  • Reduce el tiempo de inactividad general de su equipo

Buscar turbocompresores y piezas Holset genuinas

Busque un distribuidor

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.