x2.5 q range generator product

Gama x 2.5 Q

Frecuencia (Hz) 50
Certificación CE, UKCA
Calificación para kW kVA
Reserva 13-22 17-28
Permanente 12-20 15-25

Aplicaciones

Agricultura Industrial comercial Construcción Atención médica Energía permanente Energía de reserva para residencias Energía de reserva para pequeñas empresas Energía de reserva

Visión general:

Este grupo electrógeno comercial de Cummins es un sistema de generación de energía totalmente integrada que ofrece un desempeño óptimo, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía permanente y de reserva estacionaria.
     

Por qué el X 2.5 es especial

Con una huella de solo 1,6 m2, la gama Cummins X 2.5 es tan compacta como sólida. Por sus dimensiones optimizadas, tiene una relación entre peso y potencia que le permite ahorrar en sus costos de transporte. Y la gama X 2.5 está diseñada para ser apilable, lo que facilita el almacenamiento y reduce los costos de almacenaje.

Cummins ha concebido, diseñado y fabricado el nuevo Cummins X 2.5, que está listo para todo. Construido en Europa para apoyar plenamente a sus clientes y sus necesidades de energía.
   

Respaldado por un sólido servicio de asistencia

Comenzamos a prestar servicio tan pronto como se contacta con nosotros, con un experto de Cummins exclusivo para usted y asistencia técnica en todo el proceso. Detrás del X 2.5 hay un equipo de ventas europeo exclusivo que garantiza un envío más rápido y mayor disponibilidad para satisfacer sus necesidades de energía.

Motor X 2.5-G1: 4 ciclos, en línea, diésel de 3 cilindros, aspirado naturalmente
Diámetro 91.4 mm
Trazo 127 mm
Desplazamiento 2,5 l
Bloque de cilindros Aleación de hierro fundido, en línea, 3 cilindros
Voltaje inicial 12 voltios CC
Sistema de combustible Inyección directa
Sistema de enfriamiento estándar radiador ambiental de 50 °C con sistema de recuperación del refrigerante
Alternador Serie Stamford S sin escobillas, de 4 polos, un solo rodamiento y campo giratorio
Controlador El sistema PS0600, basado en un microprocesador, ofrece mayor confiabilidad y mejor rendimiento
Capacidad de la batería 75 Ah
Tanque de combustible 55 l
Nivel de potencia sonora-LwA (cerrado) Medido: 94 dB(A)
Garantizado: 96 dB(A)
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Título
C17D5Q 50 15 / 12 17 / 13 Gama x 2.5 Q
C22D5Q 50 20 / 16 22 / 18 Gama x 2.5 Q
C28D5Q 50 25 / 20 28 / 22 Gama x 2.5 Q
  • Motor : la resistente serie de diésel industrial de 4 ciclos ofrece energía confiable y una rápida respuesta a los cambios de carga
  • Alternador : clase H de la serie Stamford S con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia
  • Controlador PS0600: interfaz del operador simple, con control de encendido/apagado manual y remoto, e indicación de falla
  • Abierto y cerrado: versiones disponibles
  • Desempeño (LAT): diseñado para funcionar a una temperatura ambiente alta sin reducción de la capacidad de potencia
  • Tanque de combustible : de 55 l con captación de derrame del 110%, lo que garantiza hasta 16 h de autonomía en un 75% de PRP*
    • *Consulte la ficha técnica del producto para ver la autonomía específica del modelo
  • Cumplimiento de las emisiones : no regulado
  • Más pequeño y liviano: relación potencia/peso mejorada con excelente eficiencia
  • Elevación y logística: manipulación y almacenamiento optimizados, con capacidad de apilado
  • Sonido atenuado: de funcionamiento silencioso, cumple plenamente con la norma CE y la UCKA
  • Pintura: sistema de pintura APNR mejorado
  • Subsistemas optimizados : muy sencillo de usar
  • Batería : Batería inundada/con tecnología SLI
  • Cargador de batería : incluido como parte del equipo estándar para garantizar que el motor esté siempre listo para arrancar
  • Calentador de refrigerante: incluido como parte del equipo estándar para garantizar el arranque del motor con temperaturas ambiente bajas
  • Fácil de mantener: servicio sencillo. Consiga que vuelva a estar en servicio más rápido y reduzca el tiempo de inactividad al mínimo
  • Confiabilidad de Cummins: 
    • Un rendimiento en el que puede confiar incluso a grandes altitudes y temperaturas extremas
    • La cobertura extendida está disponible en la garantía integral en todo el mundo


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.