Preguntas frecuentes del nivel 4

Respuestas valiosas a preguntas comunes de Nivel 4. Mire nuestra siguiente lista.

El Nivel 4 se refiere a una serie de requisitos sobre emisiones establecidos por la EPA para reducir las emisiones de material particulado (PM), óxidos de nitrógeno (NOx) y tóxicos del aire de motores de diésel nuevos no usados en carretera. Como parte de esta iniciativa de aire limpio, la EPA propuso normas de rendimiento de fuentes nuevas (NSPS) para definir los niveles aceptables de emisiones en grupos electrógenos estacionarios grandes. Las normas establecidas por la NSPS están diseñadas para regular las emisiones nacionales y ajustarse progresivamente con el paso del tiempo a fin de lograr un ritmo constante de mejora en la calidad del aire sin una alteración significativa en la economía.

El Nivel 4i, o provisorio, se refiere a la norma de emisiones de NSPS que entró en vigencia el 1 de enero de 2011, para todos los motores generadores diésel nuevos de alta potencia. La norma del Nivel 4i reduce significativamente las emisiones NOx y aumenta la flexibilidad operativa para incluir además el uso de no emergencia con el logro de la certificación del Nivel 4i.

El Nivel 4, a menudo conocido como "Definitivo", se refiere a la norma de emisiones de NSPS que entró en vigencia para todos los grupos electrógenos estacionarios grandes en 2015 y reemplazó al Nivel 4i. Con una reducción significativa en el requisito de material particulado, el Nivel 4 representa la norma con el nivel de aire limpio más alto propuesta hasta la fecha. La EPA comenzó a emitir la certificación de Nivel 4 en enero de 2014. Cummins Power Generation fue el primer fabricante de grupos electrógenos que solicitó y recibió la certificación de Nivel 4.

Las emisiones permitidas dependen del tamaño del motor del grupo electrógeno.

Tier4-EmissionsTable.jpg

La EPA define a las "aplicaciones estacionarias de emergencia" como aquellas en las que el grupo electrógeno funciona solo durante períodos de corte de la fuente de energía normal (a excepción del funcionamiento de duración limitada para pruebas y mantenimiento). Todos los demás usos, como energía permanente, reducción de tarifa y precaución durante tormentas, constituyen usos de no emergencia.

La EPA no impone un límite en cuanto a la cantidad de horas que puede funcionar un generador en situaciones de emergencia. Sin embargo, la EPA sí impone un límite de 50 horas por año a los operadores para que utilicen sus grupos electrógenos con fines de mantenimiento y prueba.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.