Grupos electrógenos nivel 4 con certificación

Solo Cummins tiene una amplia gama de grupos electrógenos permanentes estacionarios y móviles con certificación de Nivel 4 de la EPA para brindar protección crítica en casi cualquier aplicación de generación de energía. Con nodos de potencia de 60 a 2,750 kW, los grupos electrógenos Cummins ofrecen las reducciones de emisiones más altas posibles. En consecuencia, nuestros productos ofrecen flexibilidad operativa total, ya sea para respaldo en casos de emergencia o en aplicaciones de no emergencia.

Contamos con certificación de Nivel 4

Modelo Motor Calificación de reserva (kW) Calificación permanente (kW) Frecuencia (Hz)
C70 D2RE QSB5 70 63 60
C100 D2RE QSB5 100 90 60
C150 D2RE QSB7 150 135 60
C200 D2RE QSB7 200 180 60
C275 D2RE QSL9 275 250 60
DQFAH QST30 1000 900 60
DQGAS QSK50 1500 1365 60
DQKAM QSK60 2250 1825 60
DQLH QSK78 2750 2500 60

La potencia nunca fue tan limpia

Como líder en reducción de emisiones, Cummins ha sido pionero en una serie de tecnologías de motor y postratamiento que cumplen y superan las normas de emisiones de Nivel 4 de la EPA. Para los grupos electrógenos de 1,000 kW y superiores, desarrollamos la tecnología de disminución catalítica selectiva (SDR) que utiliza líquido de escape diésel (DEF) para ofrecer la línea de grupos electrógenos de alta potencia con certificación de Nivel 4 de la EPA más completa de la industria de la energía.

Los grupos electrógenos estacionarios operados en regiones con una junta de revisión ambiental local pueden estar sujetos a reglamentaciones de emisiones más estrictas. Muchas de estas áreas, conocidas como zonas que no cumplen con los límites de calidad de aire establecidos, han aprobado requisitos de aire limpio que adhieren a las normas de Nivel 4 de la EPA, en vigencia en 2015. Para estas aplicaciones más estrictas, Cummins ofrece grupos electrógenos con certificación de Nivel 4 que reducen los componentes de escape conforme a las normas de emisiones más bajas de la industria.

Certificación para uso ilimitado de no emergencia

A partir del 1 de enero de 2015, toda instalación nueva de un grupo electrógeno estacionario para uso en casos de no emergencia deben contar con certificación de Nivel 4 de la EPA. A diferencia de los productos certificados solo para los niveles de emisiones de uso estacionario para emergencias, que solo pueden utilizarse para la generación de energía de reserva de emergencia, las normas de Nivel 4 les permiten a los propietarios de grupos electrógenos operar como consideren conveniente para cualquier aplicación de no emergencia.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.