Aplicaciones del nivel 4

Si bien las normas de Nivel 4 de la EPA tienen vigencia desde enero de 2015, muchos propietarios y especficadores de grupos electrógenos estacionarios grandes no comprenden sus implicancias. Dado que muchos de estos propietarios operan en industrias donde tanto la protección de respaldo como los usos de no emergencia son opciones viables, es fundamental saber qué aplicaciones están permitidas por las normas de Nivel 4 de la EPA.

Centros de datos

Si bien la energía de respaldo es una necesidad absoluta, la mayoría de los operadores de centros de datos prefieren tener la opción de utilizar sus grupos electrógenos estacionarios grandes para precaución durante tormentas y también para aplicaciones de energía permanente. La operación durante estos casos de no emergencia es la única forma de garantizar la disponibilidad de grandes volúmenes de información y comunicaciones independientemente de las circunstancias. Si usted es un operador de centro de datos que busca flexibilidad operativa total con su energía de reserva, Cummins ofrece productos con certificación de Nivel 4 de la EPA en una variedad de nodos de potencia para cumplir con sus requisitos específicos.

Los operadores de centros de datos también se preocupan por el medio ambiente y suelen buscar las mejores tecnologías disponibles (BAT) para la reducción de emisiones. Además, muchos centros de datos grandes se ubican en algunas de las regiones con mayor densidad de población (y mayor contaminación) del país, que tienen normas de emisiones aún más estrictas. En ambos casos, Cummins tiene productos con certificación de Nivel 4 que cumplen con los requisitos "finales" estrictos de las normas de Nivel 4 y ofrecen lo último en tecnologías de aire limpio.

Servicios de agua y aguas residuales

La energía de respaldo confiable durante los cortes del suministro de energía es una prioridad para las plantas de agua y aguas residuales. Y, si bien algunas de las plantas de tratamiento más remotas están sujetas a un acceso a la red menos confiable, la mayoría podría beneficiarse de la flexibilidad de operar tiempos extendidos para períodos de alta demanda y de consumo máximo de energía. Además, algunos pueden buscar acuerdos con las compañías de servicio de energía locales para operar durante horas pico para obtener reducción de tarifa. De cualquier modo, es importante para los propietarios de grupos electrógenos grandes conocer que solo se pueden utilizar grupos electrógenos con certificación de Nivel 4 de la EPA para otras aplicaciones que no sean de energía de respaldo para emergencias.

Hospitales

Debido a la naturaleza urgente de su trabajo, los hospitales y proveedores de atención médica requieren la energía de respaldo más confiables para emergencias. Si bien la certificación de Nivel 4 no se exige para uso de emergencia, los hospitales que buscan protección adicional (para precaución durante tormentas o previsión de cortes de la red eléctrica) no pueden operar fuera de las normas para emergencias a menos que opten por un generador con certificación de Nivel 4. Y para aquellos hospitales que operan en zonas locales que no cumplen con los límites de calidad de aire establecidos, incluso su uso para emergencias puede estar sujeto a normas de aire limpio más estrictas. La única manera de asegurarse de cumplir con los requisitos de emisiones locales y de la EPA, para las aplicaciones de energía crítica presentes y futuras, es elegir un generador Cummins con certificación de Nivel 4.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.