Biblioteca de equipos de análisis de sistemas de energía

El software de análisis del sistema de energía se usa para realizar estudios del sistema eléctrico que incluyen el análisis de flujo de carga, análisis de cortocircuitos y estudios de coordinación. Los ingenieros ahora pueden acceder a los archivos de la biblioteca de equipos Cummins para análisis de sistemas de energía.

Relé de protección Amp Sentry™ para el control PowerCommand™

El relé de protección Amp Sentry™ para el control PowerCommand™ es un relé de protección contra sobretensión homologado por UL que protege el alternador y el sistema de energía de los efectos causados por condiciones de sobretensión, sobrevoltaje/subvoltaje, subfrecuencia y sobrecarga. Las características de tiempo-corriente del relé de protección Amp Sentry se muestran en el número de formulario R-1053.

protective-relay.jpg

Amp Sentry para el control PowerCommand ha sido creado como un componente del software SKM System Analysis© para que la información necesaria con relación a las características de tiempo-corriente estén fácilmente disponibles para usar en estudios de protección y coordinación. SKM System Analysis© se emplea para llevar a cabo estudios de los sistemas eléctricos, como análisis del flujo de carga, análisis de cortocircuitos y estudios de coordinación.

¿Cómo accedo al archivo de la biblioteca de Amp Sentry™ en SKM Power*Tools for Windows versión 6.5?

La información sobre las características de tiempo-corriente del relé de protección Amp Sentry se ha almacaenado en un archivo de datos del dispositivo o un archivo de biblioteca llamado AmpSentry.lib. El dispositivo actualmente existe en el archivo de biblioteca del dispositivo de protección de Power*Tools for Windows (PTW) estándar en SKM. Se creó en la categoría de la biblioteca CAPTOR/Motor/Gen/Xfmr Protection/Motor Over Load.

Paso 1: inicie PTW

Paso 2: abra el archivo PTW.lib existente al seleccionar el menú desplegable Document. Seleccione el elemento del menú Library.

open-existing-PTW-lib.jpg

Paso 3: en el cuadro de diálogo "Select Document Type", seleccione "PTW Library" y haga clic en el botón "OK".

select-doc-type.jpg

Paso 4: seleccione el archivo PTW.lib y haga clic sobre él para abrirlo.

select-ptw-lib.jpg

Paso 5: el archivo Amp Sentry Protective Relay existe en la categoría CAPTOR/Motor/Gen/Xfmr Protection/Motor Over Load de la biblioteca. Expanda CAPTOR y luego la categoría Motor/Gen/Xfmr Protection al hacer clic en el símbolo "+". Seleccione la categoría Motor Over Load.

motor-over-load.jpg

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.