switchgear product

Conmutador

Certificación N/C

Cummins Power Generation es el líder de la industria en el diseño de controles de conmutador paralelo más fiables y avanzados. Utilizando tecnología y arquitectura de última generación PowerCommand® para controlar y administrar con precisión las fuentes y garantizar que la energía llegue a las cargas.

Ofrecemos tableros de distribución paralelo de bajo voltaje con certificación UL 891 o UL 1558 para aplicaciones que van de 208 a 600 voltios. Además, el conmutador en paralelo de voltaje medio construido en cumplimiento de la norma ANSI C37.20.2 está disponible para aplicaciones de alto voltaje.

Aplicaciones

Controles paralelos

Visión general:

Cummins Power Generation ha estado diseñando soluciones confiables de energía paralelo desde principios de la década de 1960 para una amplia gama de aplicaciones. En 1995, Cummins Power Generation presentó los primeros controles digitales PowerCommand® totalmente integrados en toda su gama de grupos electrógenos comerciales. Estos sofisticados controles son la única plataforma completamente integrada del sector que combina las funciones de control y protección del motor y el alternador en un sistema común confiable.

PowerCommand®, los sistemas paralelos digitales de Cummins Power Generation, ofrecen más funcionalidad y controles eficaces que cualquier otro sistema en paralelo disponible en la actualidad. Mediante el uso de bloques de control comunes con componentes probados en prototipos, estos sistemas ofrecen las funciones y el rendimiento que necesita. En el corazón de un sistema paralelo de Cummins se encuentra el control maestro digital (DMC, por sus siglas en inglés) PowerCommand®, diseñado para interactuar directamente con los controles paralelos de Cummins y los controles del conmutador de transferencia.

El DMC está diseñado para aplicaciones paralelas de servicios públicos, aisladas y de bajo o medio voltaje, y proporciona funciones y controles a nivel del sistema.

 

Bajo voltaje
sistemas de control de energía

Voltaje medio
sistemas de control de energía

 

Esté donde esté, sea cual sea su trabajo, la experiencia de Cummins siempre está en funcionamiento

Cummins brinda a sus clientes una tranquilidad inigualable en lo que respecta al servicio y el mantenimiento de los componentes de los sistemas paralelos. Mejores capacidades de mercado de repuestos a través de su contacto local dedicado, con el soporte de un sistema global de técnicos de servicio, ingenieros y 8,00 ubicaciones de distribuidores y 500 centros de distribución de piezas en más de 190 países en 6 continentes.

Opciones del tablero de distribución:

  • LV y MV con UL891, UL1558 o IEEE C37.20.2
  • Capacidad de potencia de 2000A a 6000A
  • Refuerzo de 65kAIC a200KAIC
  • Tipo de bus y aislamiento
    • Cobre, aluminio
    • Chapado en plata, estaño
    • Con aislamiento
  • Carcasas NEMA1 y NEMA3R (con o sin ingreso)
  • Entradas de conducto superior y/o inferior
  • Pararrayos y condensadores
  • Interruptores de reducción de arco eléctrico

Funcionalidades a la vista:

  • Interfaz intuitiva del operador del sistema para configuración, monitoreo, registro de datos y diagnóstico del sistema
  • Administración de carga
  • Control de bus de una o varias cargas
  • Control VAR/factor de potencia
  • Control principal del servicio público, principal del generador y de interruptor de enlace
  • Servicios públicos paralelos, reducción de picos/carga base, importación/exportación
  • Sistemas paralelos extendidos, rampa suave o transición cerrada
  • Pruebas del sistema con y sin carga
  • Control de banco de carga
  • Secuencias de operación simples a complejas
  • Administración y control de CHP (combinación de calor y energía)
  • Administración y control del equilibrio de la planta
  • HMI remotas
  • Modbus TCP/IP, RTU y BACnet


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.