Llega la próxima generación de energía

Generadores serie Centum™

Una nueva plataforma para satisfacer la creciente demanda de energía.

Nominado a producto del año por CSE en 2023

El generador de la serie Centum de Cummins es candidato al premio Producto del Año 2023.
Los suscriptores calificados de la revista Consulting-Specifying Engineer (CSE) son elegibles para votar por el Producto del año.

Bienvenido a la próxima generación de energía

grupo electrógeno cummins en una sala oscura con iluminación verde

Una nueva plataforma para satisfacer la creciente demanda de energía: los generadores de la serie Centum de Cummins.

Desarrollada en respuesta directa a las necesidades y pedidos de ingenieros, contratistas y gerentes de instalaciones, la serie Centum está diseñada para abordar las dificultades de hoy, anticipándose a las del futuro.

Los generadores de la serie Centum™ de Cummins, que representan un cambio significativo en el enfoque de la compañía para el diseño de sistemas de energía, ofrecen flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad de nivel superior. Esto es más que el lanzamiento de una nueva línea de productos: es un compromiso de largo plazo con la próxima generación de energía, con nuestros clientes, con la industria y con nuestro planeta.

Reproducir video

Pruebe los generadores de la serie Centum

Descubra las características clave y los beneficios del primer grupo electrógeno de la serie Centum, el C1250D6E/C1500D6E, en este recorrido virtual de 360 grados.

Sus necesidades son las especificaciones

Con un espectro completo de capacidades de potencia de motores nuevos y de mayor eficiencia, obtendrá exactamente la potencia adecuada que necesita para sus requisitos únicos, sin compromiso.

La sólida flexibilidad de configuración garantiza que cada sistema Centum cumpla o supere las normas locales sobre emisiones, sin sacrificar el rendimiento.


Flexibilidad energética, su nueva ventaja

Los generadores de la serie Centum están diseñados para satisfacer sus necesidades de energía y su presupuesto, optimizando el proceso de especificación.

Centum le ofrece la energía que necesita con eficiencia pero en un tamaño más reducido, lo que disminuye los costos tanto de instalación como de combustible. Cada aspecto de su generador de la serie Centum es una ventaja comercial.


El compromiso de Cummins

La serie Centum representa mucho más que un nuevo enfoque para la generación de energía. Es un nuevo parámetro para los próximos 100 años de energía.

También obtendrá la sólida confiabilidad por la que se conoce a Cummins, que abarca el diseño, la construcción, la instalación y el servicio por parte de ingenieros y técnicos expertos de Cummins.
 

Comienza la evolución de Centum

Los grupos electrógenos C1250D6E/C1500D6E son el primer lanzamiento de esta nueva e innovadora plataforma. Este sistema de densidad de alto nivel de potencia y rendimiento ofrece la energía que necesita en un espacio más pequeño, mejorado con ventajas y beneficios innovadores como estos:
 

  • Flexibilidad y densidad de energía

    Eficiencia energética superior en un espacio más pequeño, configurado específicamente para su aplicación, a fin de garantizar que obtenga la potencia exacta que usted especifica.
     
  • Gran altitud/capacidad ambiental

    Los grupos electrógenos de la serie Centum C1250D6E/C1500D6E brindan energía de manera confiable, incluso en climas cálidos y húmedos, grandes altitudes y entornos agresivos.
     
  • Mantenimiento

    Cada componente del C1250D6E/C1500D6E está diseñado para facilitar el mantenimiento y está respaldado por una de las redes de distribución más eficientes en la industria; de propiedad, con entrenamiento y funcionamiento directo por parte de Cummins. El diseño innovador también reduce los costos de mantenimiento y repuestos.
     
  • Rendimiento transitorio

    La recuperación rápida de grandes oscilaciones de carga conduce a una menor interrupción del suministro eléctrico y a una fuente de energía más estable para operaciones consistentes y predecibles.
  • Cumplimiento de nivel 4

    Cummins es el único fabricante de grupos electrógenos de reserva capaz de enviar una solución completa compatible con el nivel 4 directamente de fábrica. La solución de postratamiento compatible con el nivel 4 fue diseñada y fabricada internamente, lo que convierte a Cummins en el único fabricante de grupos electrógenos de reserva capaz de enviar una solución completa que cumple con el nivel 4 directamente de fábrica.
  • Combustibles alternativos

    Como parte del compromiso doble de Cummins con la descarbonización y la reducción de emisiones, el C1250D6E/C1500D6E de la serie Centum está aprobado para uso con combustibles parafínicos (EN15940), incluido el aceite vegetal hidrotratado (HVO), que ofrece el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 40-90% durante el ciclo de vida total del grupo electrógeno, sin sacrificar el rendimiento.
  • Diagnósticos a bordo

    Cummins maximiza el tiempo de actividad con monitoreo avanzado, diagnóstico y análisis predictivo, que ningún competidor puede igualar.
grupo electrógeno de la serie centum con qsk38

Ver el flamante grupo electrógeno Centum

Explore el primer genedrador de la serie Centum, el C1250D6E/C1500D6E.

Ir a la página del producto

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.