Onan SD20 para aplicaciones móviles comercial
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
La serie de generadores Standard Diesel (SD) está diseñada para aplicaciones comerciales exigentes que no requieren carcasa. El Onan SD20 es la última edición de la serie que amplía el rango de potencia hasta 20 kW. Las aplicaciones de chasis estrecho, como los centros de comando móviles, los vehículos médicos móviles y las flotas de respuesta a emergencias, se beneficiarán de la flexibilidad de los puntos de conexión de múltiples interfaces y su tamaño compacto. El Onan SD20 es la culminación de más de 100 años de experiencia en generación de energía de Cummins y cuenta con el respaldo de la mejor red de servicio de su clase.