s3.8 generator

S3.8 para uso industrial comercial

Frecuencia (Hz) 50, 60
Certificación N/C
Tipo de combustible Diésel
Calificación para kW kVa
Reserva 35-60 44-75
Permanente 32-54 40-67

Aplicaciones

Industrial comercial
  • Motor para trabajo mediano de Cummins®: resistente diésel industrial de 4 ciclos que brinda energía confiable y una rápida respuesta ante los cambios de carga.
  • Alternador: pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales, capacidad de falla despejada de circuitos cortos y aislamiento clase H.
  • Sistema de enfriamiento: el sistema de radiador integral montado, diseñado y probado para funcionar en temperaturas ambiente calificadas, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor expulsado.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y brinda una total integración del sistema de grupo electrógeno, incluidos arranque/detención remotos y automáticos, alarma, y pantalla de mensajes de estado.
  • Carcasas: se encuentran disponibles carcasas con atenuación de sonido opcionales.
  • Garantía
Modelo de generador Hz kVA / kW permanente kVA / kW de reserva Tipo de combustible Hoja de especificaciones
C44 D5 50 40 / 32 44 / 35 Diésel SS29-CPGK
C40 D6 60 45 / 36 50 / 40 Diésel NAS-5872-EN
C55 D5 50 50 / 40 55 / 44 Diésel SS3-CPGK
C50 D6 60 56 / 45 62 / 50 Diésel NAS-5873-EN
C66 D5 50 60 / 48 66 / 52 Diésel SS29-CPGK
C60 D6 60 67 / 54 75 / 60 Diésel NAS-5873-EN