La libertad de simplemente ser
Ese es el objetivo cuando está en la carretera, y el sistema EC-AGS+ de arranque automático inalámbrico para generadores para RV está diseñado para garantizarlo. Al usar su smartphone, el sistema permite un encendido automático, manual o activado por voz, monitoreo del clima y recordatorios importantes de mantenimiento. Además, sus baterías se cargan y completan antes de las horas silenciosas. Encienda su generador desde la aplicación* o mediante la activación de voz con Siri o Google.
*Se requiere la conexión a Bluetooth para efectuar cambios en el generador o encender/apagar el generador de forma manual.
Póngase cómodo
Ya sea que esté conduciendo por el campo o estacionado en el desierto, EC-AGS+ tiene un diseño que le brinda paz mental. Aproveche todas las formas en que EC-AGS+ facilita la vida de RV para toda la familia, incluyendo sus mascotas. La gestión simplificada de la energía le permite programarlo en automático, y nunca volver a tocarlo, como un termostato.
UNA MIRADA MÁS DE CERCA: ENCENDIDO AUTOMÁTICO INALÁMBRICO DE EC-AGS+
Compatible con prácticamente todos los generadores ecológicos de Onan
Los generadores ecológicos de Onan tienen un diseño duradero
Nuestros generadores tienen un diseño duradero y el EC-AGS+ se utiliza con casi todos los generadores ecológicos de Onan de nuestra línea*, incluso los grupos electrógenos comerciales móviles silenciosos a gas y diésel.
*No compatible con Onan QD 3200