rugged mobile power unit

Energía móvil resistente

Certificación N/C

La unidad de energía móvil resistente (RMP, por sus siglas en inglés) es una versión del generador original de fuentes de energía para móviles medios y avanzados (AMMPS, por sus siglas en inglés) que está disponible para los ejércitos estadounidenses y no estadounidenses para su uso en entornos tácticos y más.

Aplicaciones

Militar / fuentes de energía para móviles medios y avanzados

Regiones disponibles

EE. UU. y Canadá África & Oriente Medio México Filipinas Singapur Brasil Bolivia Uruguay Paraguay Argentina Colombia América Central Europa Corea Japón

Visión general:

La unidad de energía móvil resistente (RMP) se basa en la última tecnología en generadores de campo de fuentes de energía para móviles medios y avanzados (AMMPS). La energía móvil resistente (RMP, por sus siglas en inglés) tiene importantes beneficios operativos para todos los servicios militares, incluida la reducción del impacto logístico, la mejora de la movilidad y transportabilidad, además de importantes ahorros en los costos de operaciones y mantenimiento. La RMP tiene una línea completa de grupos electrógenos que varían entre 5 kW y 60 kW.

 

Unidades de RMP 5 kW
50/60 Hz
10 kW
50/60 Hz (400 Hz)
15 kW
50/60 Hz (400 Hz)
30 kW
50/60 Hz (400 Hz)
60 kW
50/60 Hz (400 Hz)
Modelo 5RMP-1030A 10RMP-1040A (1041A) 15RMP-1050A (1051A) 30RMP-1060A (1061A) 60RMP-1070A (1071A)
Tamaño: l x an. x alt. 45 x 32 x 36 in
1148 x 816 X 918mm
55 x 32 x 36 in
1403 x 816 x 918mm
65 x 36 x 53 in
1658 x 918 x 1352mm
75 x 36 x 53 in
1913 x 918 x 1352mm
82 x 36 x 53 in
2091 x 918 x 1352mm
Peso seco 780 lbs
355 kg
1010 lb (1025 lb)
458 kg (465 kg)
1550 lb (1560 lb)
703 kg (708 kg)
2215 lb (2340 lb)
1005 kg (1061 kg)
2985 lb (3205 lb)
1357 kg (1454 kg)
Consumo de combustible:
a una carga nominal del 100%
60Hz (400Hz)
.43 gph/.54 gph
1.62 lph/2.04 lph
.75 gph (.86 gph)
2.84 lph (3.26 lph)
1.06 gph (1.23 gph)
4.01 lph (4.66 lph)
2.46 gph (2.69 gph)
9.31 lph (10.18 lph)
4.47 gph (5.10 gph)
6.92 lph (19.31 lph)
Capacidad de potencia 5 kW @ 60 Hz
5.2 kVA @ 50 Hz
10 kW @ 60 Hz & 400 Hz
10.4 kVA @ 50 Hz
15 kW @ 60 Hz & 400 Hz
15.6 kVA @ 50 Hz
30 kW @ 60 Hz & 400 Hz
31 kVA @ 50 Hz
60 kW @ 60Hz & 400 Hz
62.5 kVA @ 50 Hz
Conexión de voltaje 60 Hz
(400 Hz)
120V | 1φ@52A
120/240V | 1φ@26A
120/208V | 3φ@17A
120V | 1φ@104A
120/240V | 1φ@52A
120/208V | 3φ@34A
120/208V | 3φ@52A
240/416V | 3φ@26A
120/208V | 3φ@104A
240/416V | 3φ@52A
120/208V | 3φ@208A
240/416V | 3φ@104A
50 Hz 120V | 1φ@43A
120/240V | 1φ@22A
120/208V | 3φ@14A
120V | 1φ@87A
120/240V | 1φ@43A
120/208V | 3φ@29A
120/208V | 3φ@43A
240/416V | 3φ@22A
120/208V | 3φ@86A
240/416V | 3φ@43A
120/208V | 3φ@174A
240/416V | 3φ@87A

 

  • Diseñada de acuerdo con la MIL DTL 32496
  • Varias opciones de combustible (JP-8, JP-4, DF-1, DF-2, DF-A)
  • Apta para temperaturas extremas: de -50°F a 135°F (-45°C a 57°C)
  • Excelente calidad de energía
  • Alto nivel de confiabilidad
  • Movilidad en campos de batalla
  • Estructura reforzada
  • 24 voltios comenzando con la conexión secundaria NATO
  • Resistencia a la contaminación nuclear, biológica y química
  • Vida útil más prolongada en campos de batalla
  • Posibilidades de detección infrarroja reducidas
  • Posibilidades de detección acústica reducidas
  • Capacidad de resistir un pulso electromagnético a gran altitud
  • Conformidad con la norma de compatibilidad electromagnética U.S. MILSTD 461F
  • Potencia nominal en altura
  • Sincronización automática para funcionamiento en paralelo con dos botones
  • Sistema de diagnóstico/pronóstico incorporado
  • Sistema de redes y control automático de arranque/detención con el Sistema de control digital avanzado (ADCS)
  • Tanque de combustible para 8 horas con conexiones de combustible auxiliar.
  • Apta para lanzamiento aéreo a baja velocidad
  • Capacidad de sobrecarga
  • Modo de seguridad para batallas (Battle short)


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.