Preguntas frecuentes relativas a la normativa Tier 4 para motores de arrendamiento

Respuestas valiosas a preguntas comunes relativas a la normativa Tier 4 sobre generadores de arrendamiento. Mire nuestra siguiente lista.

La normativa Tier 4 se refiere a una serie de requisitos sobre emisiones establecidos por la EPA para reducir las emisiones de material particulado (PM), óxidos de nitrógeno (NOx) y otras toxinas dañinas de motores de diésel nuevos no usados en carretera. Como parte de esta iniciativa de aire limpio, la EPA estableció niveles aceptables de emisiones para los motores de diésel. Los estándares establecidos mediante esta ley están diseñados para reducir progresivamente en el tiempo las emisiones, a fin de alcanzar un porcentaje estable en lo que a mejora de la calidad del aire se refiere y sin generar un daño económico exagerado.

La normativa Tier 4 interim, o Tier 4i, se refiere al estándar relativo a las emisiones que comenzó a regir el 1 de enero de 2011, para todos los motores de diésel nuevos no usados en carretera, incluyendo aquellos usados en generadores de arrendamiento. La normativa Tier 4i reduce considerablemente el límite para las emisiones de NOx y PM, en comparación con los requisitos anteriores de la normativa de la EPA.

La normativa Tier 4 Final, o Tier 4F, se refiere al estándar relativo a las emisiones que comenzó a regir el 1 de enero de 2014. La normativa Tier 4F exige una reducción considerable de PM, por lo que representa el nivel más alto en regulaciones de aire limpio, que se haya impuesto hasta la fecha. Cummins planea ofrecer una completa línea de generadores con la certificación Tier 4F

Dentro de la categoría "Uso fuera de la carretera" de las regulaciones de la EPA, los generadores de arrendamiento califican como equipo "móvil". La EPA define "móvil" a cualquier equipo que cambia de ubicación al menos una vez dentro de un período de tiempo de 12 meses. Debido a que los generadores de energía que se arriendan están diseñados para ser portátiles, las regulaciones de la EPA establecen que ahora todos los motores de diésel cumplan con la normativa Tier 4 para equipo móvil, equipo de uso fuera de ruta o equipo estacionario con tiempo de uso ilimitado.

Antes de explicar las diferencias entre las mencionadas clasificaciones, es importante saber que Cummins ofrece grupos electrógenos que cumplen completamente con la certificación Tier 4 de la EPA.

Certificado: el motor, incluyendo el postratamiento, es probado por el fabricante y certificado por la EPA. Por lo tanto, no requiere pruebas adicionales una vez instalado. Los generadores de arrendamiento deben estar certificados porque califican como equipo móvil para uso fuera de la carretera según las clasificaciones de la EPA.

Conforme a la norma: el fabricante ha probado y validado de manera interna el cumplimiento con la normativa Tier 4, pero una vez instalada, la unidad debe ser probada por la EPA para verificar el cumplimiento de la norma. Esto también se conoce como "verificado". Es importante saber que en este caso, el fabricante de equipos originales no se ha contactado con la EPA para la certificación; la verificación en el lugar no reemplaza la certificación oficial de la EPA. Se permite solo en algunos casos.

No. La EPA solo exige el cumplimiento de la normativa Tier 4F para los generadores de arrendamiento nuevos comprados el o después del 1 de enero de 2014, de 150-300 kW, y el 1 de enero de 2015, de 60-150 kW, y para los productos de 300 kW.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.