Aplicaciones de arrendamiento de la norma Tier 4 Final

Con un agudo conocimiento del mercado de la energía de arrendamiento, Cummins ha desarrollado su línea de generadores móviles de energía que cumplen con la norma Tier 4 Final. Somos conscientes de que se espera que los generadores de arrendamiento ofrezcan energía confiable en una gran variedad de aplicaciones exigentes y, a menudo, en rigurosos ámbitos operativos. Para el desafiante mundo de la generación de energía de arrendamiento, hemos aplicado exitosamente nuestro liderazgo a las tecnologías de control de emisiones para darles a nuestros clientes el máximo grado de desempeño y flexibilidad.

Petróleo y gas: el petróleo y el gas presentan un conjunto único de desafíos para los generadores de energía de arrendamiento. Las ubicaciones remotas, los entornos con mucho polvo, las condiciones climáticas severas y los ciclos de carga dinámica, combinados con los altos costos asociados al tiempo de inactividad, hacen que este mercado requiera algunas de las aplicaciones de arrendamiento más exigentes. Cummins ha diseñado y probado su línea de generadores que cumplen con la norma Tier 4 para garantizar la disponibilidad de energía las 24 horas del día, los 7 días de la semana en estas condiciones de austeridad.

Arrendamientos para eventos: al instalar generadores en entornos urbanos, los operadores deben ser conscientes de los impactos a nivel ambiental y social. Los generadores Cummins que cumplen con la norma Tier 4 reducen significativamente las emisiones nocivas, lo que los convierte en una opción más limpia para estas aplicaciones. También ofrecemos la mejor tecnología de reducción de ruido de su clase para minimizar las molestias en el evento y sus alrededores.

Construcción, industrial y comercial: Cummins ha desarrollado una completa línea de generadores con la certificación Tier 4F que les brindan máxima flexibilidad a nuestros clientes de arrendamiento. Ofrecemos la capacidad de alternar entre múltiples configuraciones de voltaje y también conmutación de frecuencias de velocidad dual de 60 Hz/50 Hz. Nuestros generadores con un rango de potencia de entre 150 y 300 kW ofrecen la función de paralelismo como característica estándar, lo que les da a nuestros clientes la máxima flexibilidad operativa y de gestión de flotas con la certificación Tier 4 Final.

Respuesta ante emergencias: los generadores de arrendamiento de Cummins han sido diseñados para un fácil transporte a largas distancias. Y con nuestra amplia red de distribuidores en todo el país, podemos asegurarle que la ayuda se encuentra solo a una llamada de distancia.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.