Tu vínculo más fuerte con la energía
Cummins Power Generation ofrece una amplia gama de conmutadores de transferencia y aislamientos de derivación para una transferencia confiable de energía entre fuentes de energía en cualquier aplicación, desde el hogar hasta el comercial y de misión crítica.
Como parte de las soluciones de sistemas de energía integrada de Cummins, nuestros conmutadores de transferencia (automáticos y no automáticos) se basan en tecnología probada para brindar un rendimiento a prueba de fallas en aplicaciones críticas. Todos nuestros conmutadores de transferencia están diseñados pensando en la flexibilidad y la facilidad de operación. Y, cuando se combina con grupos electrógenos Cummins (controles de conmutador y conexión en paralelo), nuestros sólidos servicios de un sistema de energía garantizan un rendimiento confiable y maximizan la rentabilidad.
Los interruptores estándar están disponibles desde 40 hasta 4,000 amperios para toda la gama de aplicaciones de bajo voltaje y los interruptores diseñados a medida están disponibles para adaptarse a los requisitos únicos del proyecto.
Las características y capacidades incluyen:
- Calificaciones de resistencia y cierre de hasta 200 kA
- Calificaciones a corto plazo de hasta 150 kA
- Sofisticados controles PowerCommand®
- Capacidad de comunicación en red y monitoreo remoto
- Capacidades de diagnóstico mejoradas con registro de eventos, códigos de falla mejorados, listas de alerta, historial de eventos de energía y estadísticas de fuentes.
- Las estadísticas mejoran la capacidad de diagnóstico
- Configuraciones automáticas, no automáticas, sin servicio y de entrada de servicio
- Configuraciones de aislamiento de derivación y entrada de servicio
- Transición abierta o cerrada
- Aprobaciones de agencias globales, que incluyen: UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD y NEMA ICS 10
El canal de distribución global de Cummins es la única fuente de suministro de sistemas de energía totalmente integrada, desde generadores, conmutadores paralelos y conmutadores de transferencia automáticos hasta asistencia y servicio de diseño y fabricación local, al implementar cientos de miles de instalaciones en todo el mundo.