Control PowerCommand® 3300
PowerCommand®, de Cummins Power Generation, es un control de paralelismo digital para grupos electrógenos cuyas funciones de sincronización, carga compartida, protección, medición y monitoreo se adaptan a las necesidades de cualquier sistema de energía.
Ofrecen control e integración completos y autónomos de grupos electrógenos, regulación precisa de frecuencia y voltaje, protección AmpSentry™ y detección de fallas, y además cumplen con la norma NFPA 110 nivel 1.
Todos los controles, diseñados según un concepto de arquitectura de lógica distribuida, son responsables de todas las funciones de paralelismo, como el método First Start Arbitration (mediante un sensor que detecta el primer generador), sincronización, carga compartida y gobernanza; y vienen equipados con sofisticados elementos de protección que garantizan confiabilidad y la integración completa del sistema.

Integración total del sistema
Al integrar varios elementos de control sofisticados en un único paquete, los controles PowerCommand® permiten controlar las funciones en paralelo de todo el sistema de energía integrada y, de este modo, configurarlo y operarlo de manera sencilla durante todo su ciclo de vida útil.

Diseñado para ser confiable
Todos los controles PowerCommand® son diseñados, fabricados, probados y certificados para cumplir con las normas UL, NFPA, ISO, IEC, CSA y CE vigentes. Respaldados por Cummins AmpSentry™, los controles siempre se protegen y protegen todo el sistema antes de causar algún daño interno.

El poder de los datos
La solución de monitoreo remoto Cummins PowerCommand Cloud™ le permite verificar el estado de su sistema y acceder a notificaciones de importancia crítica en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Construido por expertos en energía para expertos en energía
Todos los componentes principales de nuestros sistemas —el motor, el alternador, los grupos electrógenos, los conmutadores de transferencia y los sistemas de control— son fabricados por Cummins. Esto garantiza el óptimo rendimiento de todos los componentes, diseñados para funcionar de manera sinérgica. Su diseño integrado simplifica la instalación y le permite canalizar todas sus necesidades de servicio en un mismo lugar.
El equipo de Servicios eléctricos avanzados de Cummins trabaja en conjunto con gerentes de proyecto y técnicos de servicio exclusivos para brindar una red global de servicios para sistemas eléctricos de avanzada, incluidos los servicios posteriores a la entrega y la actualización de componentes mecánicos y eléctricos.