Cummins PLT Transfer Switch

Conmutador de transferencia PLT

Amperaje 800 - 3000

Los conmutadores de transferencia con disyuntor PLT están diseñados para la operación y conmutación de cargas eléctricas entre la energía del servicio público y grupos electrógenos de reserva. Son adecuados para aplicaciones de energía de reserva para emergencias, exigidas por ley y opcionales.

Haga click aquí para pedir una cotización

El conmutador monitorea ambas fuentes de energía, indica el arranque del grupo electrógeno, transfiere la energía automáticamente y regresa la carga a la fuente de energía principal cuando el servicio regresa y se estabiliza. La transferencia de energía se logra a través de disyuntores con protección de sobretensión integral y funcionalidad de extracción. El resultado es un sistema adecuado para aplicaciones que requieren coordinación selectiva y un alto nivel de servicio, a un costo moderado.

Model Name Amperaje Hoja de especificaciones
PLTE 800-3000 S-1631
PLTF 800-3000 S-1631
PLTG 800-3000 S-1631
PLTH 800-3000 S-1631
PLTD 800-3000 S-1631