OTPC Transfer Switch

Conmutador de transferencia OTPC 

Amperaje 40 - 4000

Los conmutadores de transferencia OTPC están diseñados para la operación y conmutación de cargas eléctricas entre la fuente de energía principal y generadores de reserva. Son adecuados para aplicaciones de energía de reserva para emergencias, exigidas por ley y opcionales.

Haga click aquí para pedir una cotización

El conmutador monitorea ambas fuentes de energía, indica el arranque del grupo electrógeno, transfiere la energía automáticamente y regresa la carga a la fuente de energía principal cuando el servicio regresa y se estabiliza. Los conmutadores de transferencia OTPC están disponibles con transición cerrada. Al conectar brevemente las dos fuentes (durante 100 ms o menos), la transferencia de la fuente alternativa a la fuente original se produce sin interrupción en la fuente de energía de las cargas.

Model Name Amperaje Hoja de especificaciones
OTPCB 40-4000 S-1270
OTPCC 40-4000 S-1270
OTPCD 40-4000 S-1270
OTPCE 40-4000 S-1270
OTPCF 40-4000 S-1270
OTPCG 40-4000 S-1270
OTPCH 40-4000 S-1270
OTPCA 40-4000 S-1270