OTEC Transfer Switch

Conmutador de transferencia OTEC 

Amperaje 40 - 1200

La serie de conmutador de transferencia automática OTEC ofrece las características básicas necesarias para el control de la fuente primaria y del grupo electrógeno, el arranque del grupo electrógeno y las funciones de transferencia de carga para aplicaciones de energía de reserva de emergencia.

Haga click aquí para pedir una cotización

Visión general:

Los conmutadores de transferencia OTEC controlan ambas fuentes de energía, dan la señal al grupo electrógeno para que arranque, transfieren automáticamente la energía y devuelven la carga a la fuente de energía primaria una vez que se dispone de un servicio estable. El diseño del controlador totalmente integrado brinda una funcionalidad práctica, con indicadores LED y botones digitales que facilitan el uso para el operador.

Los conmutadores de generación de energía Cummins están construidos para soportar miles de ciclos de conmutación, lo que garantiza una operación máxima confiable. Algunos beneficios incluyen:

  • Servicio/acceso fácil - Las conexiones de enchufe, los controles montados en la puerta, el amplio espacio de acceso y las marcas de terminales compatibles simplifican el acceso.
  • Mecanismo de conmutador de transferencia de avanzada - El activador de motor lineal bidireccional proporciona una acción de conmutación de transferencia prácticamente sin fricción, de fuerza constante y de línea recta sin engranajes ni enlaces complejos.
  • Acción de cierre antes de apertura - Se utiliza una acción de cierre antes de apertura independiente tanto para los conmutadores neutrales de 3 polos como los de 4 polos.
  • Contactos principales - Se incluyen contactos de aleación de plata de alta resistencia con superficies de arco independientes y pasos de múltiples vías para lograr una transferencia total del sistema, inclusive ante la interrupción por sobrecarga.
  • Interbloqueo mecánico - Evita el cierre simultáneo de contactos normales y de emergencia.
  • Enclavamiento positivo - Enclavamiento mecánico y eléctrico que evitar la conexión fuente-fuente por medio del cableado de alimentación o control.
  • Operación manual - Las manijas de operación manual, el acabado con protección y los mecanismos de contacto sobre el centro permiten una operación manual efectiva en condiciones sin energía.
  • Control con microprocesador - El control con microprocesador PowerCommand® 40, con todas sus prestaciones, es estándar con todas las funciones, configuraciones y ajustes, y tiene un software que facilita la configuración y la precisión.
  • Opción de entrada de servicio disponible

 

Lo más destacado y características del control de conmutador de transferencia PowerCommand®40

  • Pantalla digital - PowerCommand® 40 ofrece una pantalla LCD retroiluminada nítida, que muestra el estado de funcionamiento del sistema, íconos contextuales y advertencias.
  • Configuración de la PC y del panel frontal - Los módulos pueden configurarse fácilmente usando el software de la PC. También está disponible la edición selectiva del panel frontal.
  • Entradas/salidas digitales configurables - Las entradas y salidas digitales configurables hacen que PowerCommand® 40 sea completamente flexible para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
  • Capacidad de comunicaciones - El módulo de comunicación MODBUS RS485 opcional permite la integración del conmutador de transferencia en un BMS o sistema Scada externo.
  • Ejercitador programable integrado - Permite configurar el arranque y la detención automáticos del generador de forma preestablecida, así como evitar que el ATS lleve a cabo una transferencia (en modo automático). Funcionamiento con carga o sin carga.
  • Modos de prueba - Prueba del sistema con o sin carga.

otec_display_labelled_1.jpg

 

Esté donde esté, sea cual sea su trabajo, la experiencia de Cummins siempre está en funcionamiento

Cummins le ofrece a sus clientes tranquilidad inigualable en lo que se refiere a servicio y mantenimiento de controles maestros digitales. Mejores capacidades de mercado de repuestos a través de su contacto local dedicado, con el soporte de un sistema global de técnicos de servicio, ingenieros y 8,00 ubicaciones de distribuidores y 500 centros de distribución de piezas en más de 190 países en 6 continentes.

 

Conmutador de transferencia
Nombre de modelo Amperaje
OTECA 40, 70, 125 (3 polos)
OTECB 150, 225, 250
OTECC 300, 400, 600
OTECD 800, 1000
OTECE 1200

 

Conmutador de transferencia con entrada de servicio
Nombre de modelo Amperaje
OTECSEA 40, 70, 100, 125
OTECSEB 150, 200, 225, 260
OTECSEC 300, 400, 600
OTECSED 800, 1000
Nombre de modelo Amperaje Hoja de especificaciones
OTECB 40-1200 S-1464
OTECC 40-1200 S-1464
OTECD 40-1200 S-1464
OTECE 40-1200 S-1464
OTECA 40-1200 S-1464
  • Capacidad nominal de voltaje - Hasta 600 VAC, 50 o 60 Hz.
  • Interrupción de arco - Pasos de arco de múltiples vías permiten interrumpir el arco de forma confiable.
  • Barra neutral - De forma estándar, se incluye una barra neutral de corriente completa con agarraderas en conmutadores de transferencia cerrados de 3 polos.
  • Contactos auxiliares - Se proporcionan dos contactos aislados (uno para cada fuente) que indican la posición del conmutador para uso de los clientes. Normalmente, los contactos están abiertos, y se cierran para indicar la conexión con la fuente. Cableado a regleta de conexión para facilitar el acceso. Capacidad nominal de 10 A continuos y 250 VAC, como máximo.
  • Temperatura operativa - De -22 ˚F (-30 ˚C) a 140 ˚F (60 ˚C)
  • Temperatura de almacenamiento - De -40 ˚F (-40 ˚C) a 140 ˚F (60 ˚C)
  • Humedad - Hasta 95 % de humedad relativa, sin condensación
  • Altitud - Hasta 10,000 pies (3,000 m) sin derrateo
  • Capacidad de soporte de sobrevoltaje - Desempeño ante sobrevoltaje y pruebas de conformidad con los requerimientos de la norma IEEE C62.41 (categoría B3) e IEEE C62.45
  • Tiempo total de transferencia (fuente-fuente) - No excederá los 6 ciclos a 60 Hz con voltaje normal aplicado al activador y sin una transición programada habilitada.
  • Operación manual - Los mecanismos de los conmutadores de transferencia vienen equipados con medios para llevar a cabo manualmente la transferencia. Debe interrumpirse la energía de todas las fuentes antes de intentar la operación manual.


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.