Cummins OTEC-SE Service Entrance Transfer Switch

OTEC-SE - Conmutador de transferencia con entrada de servicio

Amperaje 40 - 1000

Los conmutadores de transferencia con entrada de servicio OTEC están diseñados para la operación y conmutación de cargas eléctricas entre la fuente de energía principal y grupos electrógenos de reserva. Son adecuados para aplicaciones de energía de reserva para emergencias, exigidas por ley y opcionales.

Haga click aquí para pedir una cotización

El conmutador monitorea ambas fuentes de energía, indica el arranque del grupo electrógeno, transfiere la energía automáticamente y regresa la carga a la fuente de energía principal cuando el servicio regresa y se estabiliza. El conmutador de transferencia con entrada de servicio cumple con las normas UL 1008 para aplicaciones con entrada de servicio. El conmutador contiene un dispositivo de desconexión certificado por UL en caso de sobrecarga en la fuente de energía principal.

Model Name Amperaje Hoja de especificaciones
OTEC SE A 40-1000 S-1592
OTEC SE B 40-1000 S-1592
OTEC SE C 40-1000 S-1592
OTEC SE D 40-1000 S-1592