OTIII Transfer Switch

Conmutador de transferencia OTIII 

Amperaje 40 - 1000

El conmutador de transferencia no automático Cummins Power Generation OTIII ofrece flexibilidad cuando se controla en forma remota o cuando se requiere una transferencia manual o una retransferencia de carga.

Haga click aquí para pedir una cotización

Los conmutadores de transferencia no automáticos se utilizan junto con un conmutador de transferencia automático que supervisa la fuente de energía normal e indican de manera remota a los conmutadores de transferencia no automáticos que transfieran y retransfieran la carga. El conmutador de transferencia no automático permite que un operador transfiera en forma manual desde un servicio o fuente de energía permanente a una fuente de energía de reserva en el caso de una falla del servicio eléctrico o cuando hay requisitos de mantenimiento o de uso.

Model Name Amperaje Hoja de especificaciones
OTIII A Frame 40-1000 S-1548
OTIII B Frame 40-1000 S-1548
OTIII C Frame 40-1000 S-1548
OT!!! D Frame 40-1000 S-1548