OHPC Transfer Switch

Conmutador de transferencia OHPC 

Amperaje 125 - 800

OHPC PowerCommand® de la serie Cummins Power Generation: el conmutador de transferencia automática monitorea la fuente de energía principal, indica al generador que arranque ante la pérdida o desestabilización del suministro de energía y luego transfiere automáticamente la carga al generador. Una vez que el suministro de energía vuelve a estar disponible y estable, el OHPC regresa la carga a la fuente principal.

Haga click aquí para pedir una cotización

Este diseño novedoso y revolucionario, creado específicamente para operaciones de transición abierta, incorpora el innovador mecanismo de alta resistencia (HEM) para lograr una confiabilidad absoluta con el control comprobado del microprocesador PowerCommand. El control PowerCommand® supervisa constantemente ambas fuentes de energía para garantizar que todos los parámetros fundamentales se encuentren dentro de un rango aceptable antes de hacer una transferencia de transición abierta. Una vez que los parámetros se encuentren dentro del rango, el OHPC hará la transferencia en el modo de transición abierta.

Model Name Amperaje Hoja de especificaciones
OHPCB 125-800 S-1502
OHPCC 125-800 S-1502
OHPCD 125-800 S-1502
OHPCA 125-800 S-1502