GTEC Transfer Switch

Conmutador de transferencia GTEC

Amperaje 40 - 2000

Los conmutadores de transferencia GTEC combinan confiabilidad y flexibilidad en un paquete pequeño y económico para transferir cargas entre el servicio público y un generador, o entre dos grupos electrógenos.

Haga click aquí para pedir una cotización

El control con microprocesador monitorea la energía del servicio público y del generador de reserva. Cuando la energía de servicio público falla o es insatisfactoria, el control enciende el generador y luego transfiere la carga del suministro público al generador. Al reanudarse la energía eléctrica estable, el conmutador transfiere automáticamente la carga al servicio público.

Para aplicaciones de generador a generador, el grupo electrógeno que está conectado del lado de la fuente de energía del servicio público del control es el generador principal. Si el grupo electrógeno principal deja de funcionar o se desconecta, el conmutador de transferencia enciende el segundo generador y transfiere la carga. El control se puede programar para alternar entre los dos grupos electrógenos a un intervalo determinado de hasta 300 horas.

Model Name Amperaje Hoja de especificaciones
GTECA 40-2000 SG-1478L
GTECB 40-2000 SG-1478L
GTECC 40-2000 SG-1478L
GTECD 40-2000 SG-1478L
GTECE 40-2000 SG-1478L
GTECF 40-2000 SG-1478L
GTECG 40-2000 SG-1478L