CHPC Transfer Switch

Conmutador de transferencia CHPC 

Amperaje 125 - 800

El conmutador de transferencia CHPC PowerCommand® de la serie Cummins Power Generation monitorea la fuente de energía principal, le indica al generador que arranque ante la pérdida o desestabilización del suministro de energía y luego transfiere automáticamente la carga al generador. Una vez que el suministro de energía vuelve a estar disponible y estable, el CHPC regresa la carga a la fuente principal sin interrupciones de energía al emparejar temporalmente ambas fuentes por menos de 100 ms.

Haga click aquí para pedir una cotización

Diseñado y construido específicamente para operaciones de transición cerrada, este diseño novedoso y revolucionario incorpora el innovador mecanismo de alta resistencia (HEM) para una confiabilidad absoluta con el control de microprocesador PowerCommand comprobado.

Model Name Amperaje Hoja de especificaciones
CHPCA 125-800 S-1437
CHPCB 125-800 S-1437
CHPCC 125-800 S-1437
CHPCD 125-800 S-1437