Conmutador de transferencia con aislamiento de derivación BTPC
Regiones disponibles
Visión general:
Los conmutadores de transferencia con aislamiento de derivación BTPC combinan un conmutador de transferencia automático extraíble con mecanismo de aislamiento y un conmutador de derivación manual, que permite la transferencia de energía redundante y ofrece capacidad de retransferencia para aplicaciones de necesidad crítica.
Los conmutadores BTPC están disponibles con transición cerrada para transferir cargas sin interrupción. Al igual que los conmutadores de transferencia convencionales, los BTCP están diseñados para la operación y conmutación de cargas eléctricas entre la fuente de energía principal y los generadores de reserva.
El conmutador monitorea ambas fuentes de energía, indica el arranque del generador, transfiere la energía automáticamente y regresa la carga a la fuente de energía principal cuando el servicio regresa y se estabiliza.