quiet connect generator

Series QuietConnect™ para energía de reserva para residencias

Certificación N/C
Tipo de combustible Gas natural, propano líquido

La opción perfecta para su hogar o pequeña empresa, proporciona seguridad y confianza para resistir cualquier tormenta sin perder energía crítica. Para obtener más información acerca de nuestros generadores de reserva para el hogar, que incluye una herramienta útil para calcular el tamaño del generador, visite homegenerators.cummins.com.

Elija una aplicación

La serie QuietConnect™ de generadores de reserva para el hogar viene mejorada con funciones tales como carcasas con aislamiento acústico y protección climática para el mejor nivel de ruido de su clase, 65 dB o menos, aproximadamente el mismo volumen que una conversación en tono normal.

Para obtener más información acerca de nuestros generadores de reserva para el hogar, que incluye una herramienta útil para calcular el tamaño del generador, visite homegenerators.cummins.com.

Los generadores Cummins están diseñados, probados y fabricados en EE. UU.

  • Diseñado para ser extremadamente silencioso
  • Capacidad de diagnóstico remoto
  • Operación increíblemente eficiente
  • Diseño muy compacto
  • Diseñado para ser duradero
  • Administración inteligente de cargas
  • Soluciones de energía de respaldo personalizables
Modelo de generador Tipo de combustible
RS13A Gas natural, propano líquido
RS17A Gas natural, propano líquido
RS20A Gas natural, propano líquido
RS25 Gas natural, propano líquido
RS30 Gas natural, propano líquido
RS36 Gas natural, propano líquido
RS40 Gas natural, propano líquido
RS50 Gas natural, propano líquido
RS60 Gas natural, propano líquido
RS80 Gas natural, propano líquido
RS100 Gas natural, propano líquido
RS125 Gas natural
RS150 Gas natural


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, click here.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.